Válvulas de Bola y Válvulas de Macho Cilíndrico de Un Cuarto de Vuelta — Recambios y Accesorios — Actuador Neumático
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Válvulas de Bola y Válvulas de Macho Cilíndrico de Un Cuarto de Vuelta — Recambios y Accesorios — Actuador Neumático
Seleccione entre una variedad de recambios y accesorios para su válvula Swagelok.
Swagelok® Ball Valve Actuation Options
Features: Rack and pinion pneumatic actuators, solenoid valves, and limit switches; ISO 5211-compliant pneumatic actuators, solenoid valves, limit switches, and position sensors; Complete actuated assemblies and kits for field assembly available
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-131-DA | - | - | - | - | - | Ver producto |
| MS-131-SR | - | - | - | - | - | Ver producto |
| MS-131-SR-HT | - | - | - | - | - | Ver producto |
| MS-133-DA | - | - | - | - | - | Ver producto |
| MS-133-SR | - | - | - | - | - | Ver producto |
| MS-133-SR-HT | - | - | - | - | - | Ver producto |
| MS-135-DA | - | - | - | - | - | Ver producto |
| MS-135-SR | - | - | - | - | - | Ver producto |
| MS-151-DA | - | - | - | - | - | Ver producto |
| MS-151-SR | - | - | - | - | - | Ver producto |
| MS-151-SR-HT | - | - | - | - | - | Ver producto |
| MS-153-DA | - | - | - | - | - | Ver producto |
| MS-153-SR | - | - | - | - | - | Ver producto |
| MS-155-SR | - | - | - | - | - | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.