Válvulas de aguja y regulación — Válvulas de palanca
Válvulas disponibles con estas especificaciones:
- 3 a 12 mm (1/8 a 1/2 pulg)
- –28°C (–20°F) a 93°C (200°F)
- Acero inoxidable 316, latón
- 13,7 bar (200 psig) a 20,6 bar (300 psig)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Válvulas de aguja y regulación — Válvulas de palanca — Modelo en Ángulo, Actuación Manual
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2B-OGS2-A Latón 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® SS-1GS4-A Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-OGS2-A Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® -
Válvulas de aguja y regulación — Válvulas de palanca — Modelo en Ángulo, con Actuador
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-92F2-A-O Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT hembra 1/8 pulg. NPT hembra -
Válvulas de aguja y regulación — Válvulas de palanca — Modelo Recto, Actuación Manual
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2B-1GF4 Latón 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra B-1GS4 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® B-OGS2 Latón 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® SS-1GF4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra SS-1GS4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-1GS6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® SS-1GS6MM Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® SS-1GS8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® SS-OGS2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® B-1GM4 Latón 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho B-1GF2 Latón 1/8 pulg. NPT hembra 1/8 pulg. NPT hembra -
Válvulas de aguja y regulación — Válvulas de palanca — Modelo Recto, con Actuador
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2B-92F2-C Latón 1/8 pulg. NPT hembra 1/8 pulg. NPT hembra SS-92F2-C Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT hembra 1/8 pulg. NPT hembra SS-92S2-C Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® SS-92S4-C Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-92S4-O Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-92S6MM-C Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® SS-92S4-O-HT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-92S4-C-HT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok®
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas