text.skipToContent text.skipToNavigation

Adaptadores a Brida — Bridas ANSI — Rectos

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

Adaptadores a Brida — Bridas ANSI — Rectos
Suave transición de tubería a tubo y caudal continuo con los adaptadores Swagelok a brida.

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
SS-10M0-F8-150 Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® NPS 1/2 pulg. Brida ANSI, Clase 150 Ver producto
SS-1210-F12-150 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® NPS 3/4 pulg. Brida ANSI, Clase 150 Ver producto
SS-1210-F12-300 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® NPS 3/4 pulg. Brida ANSI, Clase 300 Ver producto
SS-1210-F12-600 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® NPS 3/4 pulg. Brida ANSI, Clase 600 Ver producto
SS-1210-F16-150 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® NPS 1 pulg. Brida ANSI, Clase 150 Ver producto
SS-12M0-F12-600 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® NPS 3/4 pulg. Brida ANSI, Clase 600 Ver producto
SS-12M0-F32-150 316ステンレス鋼 12 mm Swagelok® チューブ継手 NPS 2 インチ ANSIフランジ、クラス150 Ver producto
SS-12M0-F32-300 316ステンレス鋼 12 mm Swagelok® チューブ継手 NPS 2 インチ ANSIフランジ、クラス300 Ver producto
SS-12M0-F8-150 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 NPS 1/2인치 ANSI 플랜지, 클래스 150 Ver producto
SS-12M0-F8-300 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 NPS 1/2인치 ANSI 플랜지, 클래스 300 Ver producto
SS-1610-F16-150 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 NPS 1인치 ANSI 플랜지, 클래스 150 Ver producto
SS-1610-F16-300 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 NPS 1인치 ANSI 플랜지, 클래스 300 Ver producto
SS-1610-F16-600 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 NPS 1인치 ANSI 플랜지, 클래스 600 Ver producto
SS-1610-F32-150 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes Diam. nominal 2 po Bride ANSI, classe 150 Ver producto
SS-600-F8-150 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord pour tube Swagelok® Diam. nominal 1/2 po Bride ANSI, classe 150 Ver producto
SS-600-F8-300 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord pour tube Swagelok® Diam. nominal 1/2 po Bride ANSI, classe 300 Ver producto
SS-810-F12-150 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Diam. nominal 3/4 po Bride ANSI, classe 150 Ver producto
SS-810-F12-300 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Diam. nominal 3/4 po Bride ANSI, classe 300 Ver producto
SS-810-F12-600 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® NPS 3/4 pulg. Brida ANSI, Clase 600 Ver producto
SS-810-F16-150 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® NPS 1 pulg. Brida ANSI, Clase 150 Ver producto
SS-810-F16-300 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® NPS 1 pulg. Brida ANSI, Clase 300 Ver producto
SS-810-F16-600 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® NPS 1 pulg. Brida ANSI, Clase 600 Ver producto
SS-810-F32-150 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® NPS 2 pulg. Brida ANSI, Clase 150 Ver producto
SS-810-F8-150 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® NPS 1/2 pulg. Brida ANSI, Clase 150 Ver producto
SS-810-F8-300 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® NPS 1/2 pulg. Brida ANSI, Clase 300 Ver producto
SS-810-F8-600 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® NPS 1/2 pulg. Brida ANSI, Clase 600 Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.