Catalogs
Accesorios protectores de manómetro — Protectores para Manómetros. — Rectos
El protector para manómetros recto protege la instrumentación de presión contra picos y pulsaciones del sistema—lo que resulta ideal para prolongar la vida útil de los manómetros en configuraciones exigentes.
Manómetros Industriales y para procesos Serie PGI
Esferas de tamaños de 40, 50, 63, 100, 115, y 160 mm (1 1/2, 2, 2 1/2, 4, 4 1/2 y 6 pulg.) Precisión según ASME, EN y JIS; Disponibles con variedad de conexiones finales, incluyendo adaptadores a tubo Swagelok®; Configuraciones de montaje posterior central, posterior inferior e inferior; Construcción en acero inoxidable y material termoplástico reforzado; Disponibles sin rellenar o rellenos de líquido
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-4-SA-EA | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT hembra | 1/4 pulg. | NPT macho | View Product |
| SS-4-SA-EG | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT hembra | 1/4 pulg. | NPT macho | View Product |
| SS-4-SA-EL | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT hembra | 1/4 pulg. | NPT macho | View Product |
| SS-4-SA-EW | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT hembra | 1/4 pulg. | NPT macho | View Product |
| SS-8-SA-EA | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT hembra | 1/2 pulg. | NPT macho | View Product |
| SS-8-SA-EW | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT hembra | 1/2 pulg. | NPT macho | View Product |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.