Reguladores de presión, Reguladores muelle — Doble Etapa
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Reguladores de presión, Reguladores muelle — Doble Etapa
La serie KCY está diseñada para su uso en aplicaciones que requieren una presión de salida constante incluso con grandes variaciones en la presión de entrada.
Reguladores de presión:
Reductores de presión; Reguladores de contrapresión; Reguladores para cambio de botella; Modelos Vaporizadores
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Máxima Presión de Entrada
|
Rango de control de presión
|
Puertos
|
Configuración de puertos
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| KCY1DRF412A20000 | Acero inoxidable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 a 1,7 bar (25 psig) | 1/4 pulg. NPT hembra | F | Ver producto |
| KCY1ERF412A20000 | Acero inoxidable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 a 3,4 bar (50 psig) | 1/4 pulg. NPT hembra | F | Ver producto |
| KCY1FRF412A20000 | Acero inoxidable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 a 6,8 bar (100 psig) | 1/4 pulg. NPT hembra | F | Ver producto |
| KCY1GRF412A20000 | Acero inoxidable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 a 17,2 bar (250 psig) | 1/4 pulg. NPT hembra | F | Ver producto |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。