Válvulas de aguja y regulación — Recambios y Accesorios — Asiento para válvulas de aguja de Alta Presión, Sno-Trik 410, 445, 645, 945
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Válvulas de aguja y regulación — Recambios y Accesorios — Asiento para válvulas de aguja de Alta Presión, Sno-Trik 410, 445, 645, 945
Seleccione entre una variedad de recambios y accesorios para su válvula Swagelok.
Accesorios, Tubo y Válvulas y Herramientas para media y alta presión
Características: Construcción en acero inoxidable 316; Temperaturas hasta 537°C (1000°F); Tamaños de los accesorios de media presión (MP)—1/4 a 1 pulg., Presión de servicio—hasta 1378 bar (20.000 psig); Tamaños de los accesorios de alta presión (HP)—1/4 a 9/16 pulg., Presión de servicio—hasta 4134 bar (60.000 psig); Disponibles en cumplimiento de NACE® MR0175/ISO15156
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| K-440C-3A-4-1 | - | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-410-RS-4F | Acero inoxidable 316 | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-445-RS-44F | - | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-645-RS-64F | - | - | - | - | - | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.