Swagelok® 유체 시스템 제품 — 부품 및 어셈블리
Swagelok은 품질을 바탕으로 평판을 구축해왔으며, 현재까지도 품질은 여전히 회사의 핵심 가치 중 하나입니다. 누설 없는 Swagelok® 유체 시스템 부품과 엔지니어링 어셈블리는 전 세계에서 액체와 가스를 안정적으로 밀폐, 제어, 운반할 수 있다는 신뢰를 받고 있습니다.
모든 제품 살펴보기Swagelok 제품은 프로세스와 장비를 안전하고 효과적이며 비용 효율적으로 운영하는 데 필요한 신뢰성, 설치 편의성, 오래 지속되는 성능을 제공합니다. Swagelok 제품은 전 세계의 다양한 산업에서 까다로운 사용 환경의 요구에 대응하도록 설계되며, 철저한 테스트를 거치고, Swagelok 한정 평생 보증으로 지원됩니다.
- Swagelok® 피팅은 1947년부터 산업용 유체 시스템의 부품 사이에 누설 없는 연결을 제공해왔습니다
- Swagelok® 밸브는 광범위한 사용 압력, 온도, 사용 조건에서 신뢰성 높게 유량을 제어합니다
- Swagelok® 압력 레귤레이터는 긴 사용 수명에 걸쳐 압력 수준을 일정하고 정확하게 유지합니다
- Swagelok® 호스는 산업용 애플리케이션에 따라 다양한 재질, 압력 등급, 유연도로 공급 가능합니다
- Swagelok® 유체 시스템 어셈블리는 고도로 숙련된 엔지니어와 기술자들이 설계, 제조, 테스트합니다
제품 선택에 도움이 필요하십니까? Swagelok 제품 선택 툴박스에서 리소스를 확인하거나, 현지 공인 Swagelok 판매 및 서비스 센터에 직접 문의하여 도움을 받을 수 있습니다.
Categorías de Productos Swagelok
Racores
- Racores para Tubo y Adaptadores
- Accesorios Dieléctricos
- Accesorios Roscados
- Accesorios Sanitarios
- Accesorios Ultra-Torr para Vacío
Válvulas
- Enchufe Rápido
- Manifolds
- Válvulas Antirretorno
- Válvulas de Alivio
- Válvulas de Bola y Válvulas de Macho Cilíndrico de Un Cuarto de Vuelta
Reguladores
- Reguladores de Contrapresión, Pilotados
- Reguladores de contrapresión, de Muelle
- Reguladores de Gas de Alta Pureza y Alto Caudal, Serie HF
- Reguladores de Presión, Pilotados
- Reguladores de presión, Reguladores muelle
Manguera y Tubo flexible
- Manguera Termoplástica
- Manguera con Ánima de Metal
- Manguera con ánima de PTFE y de PFA
- Manguera de Goma
- Programa de Lazo Térmico
Filtros
- Filtros Coalescentes
- Filtros de Partículas
- Filtros de gas de ultra alta pureza
- Recambios y Accesorios
Tubo y Accesorios para Tubo
- Corte y preparación de tubo
- Dobladoras de Tubo
- Herramientas de Preensamblaje
- Sistema de Soporte
- Tubo
맞춤형 서브시스템으로 조립된 신뢰성 높은 유체 시스템 부품
전적으로 고객 요구 사항에 따라 제조 및 구성되고 Swagelok이 교육한 전문가가 테스트한 신뢰성 높은 유체 시스템 어셈블리를 받을 수 있습니다.
제조 지원 찾기고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스
유체 시스템 누설의 일반적인 원인과 비용
아주 작은 누설이라도 플랜트의 안전과 수익성을 유지하는 데 심각한 문제가 될 수 있습니다. 누설이 어떻게, 왜 발생하는지, 어떻게 발견하고 검사할지, 플랜트 전체에 걸쳐 누설에 대응하고 줄이려면 어떻게 해야 하는지 알아보십시오.
유체 시스템의 성능을 개선하는 방법
설치 오류를 최소화하고, 자신 있게 작업을 처리할 수 있는 기술을 직원들에게 훈련함으로써 지속적인 시스템 개선에 집중하는 학습 문화를 구축하는 것의 중요성에 대해 알아보십시오.
재질의 중요성: 내식성에 따른 올바른 재질 선택
부식을 관리할 수 있는 재질을 선택하려면 고려해야 할 측면이 많습니다. 재질 자체 이외에도 고려할 사항이 많습니다. 내구성이 강한 시스템을 구축하려면 어떤 것이 필요한지 알아보십시오.
산업용 유체 시스템 부품의 수명을 극대화하는 방법
산업용 유체 시스템 부품을 교체하는 비용은 부품 가격을 능가합니다. 예방적 유지보수를 통해 부품의 수명을 극대화하는 동시에 시스템 비용을 낮추는 방법을 알아보십시오.
신뢰성 높은 Swagelok 유체 시스템 부품 및 어셈블리
Swagelok은 제품 설계, 재료과학, 제조 분야의 전문 기술을 적용하여 전 세계 다양한 산업 분야의 유체 시스템 애플리케이션에 사용되는 고품질 유체 시스템의 폭넓은 포트폴리오를 공급하고 있습니다. 여기에는 피팅, 밸브, 압력 레귤레이터, 호스, 리지드 및 플렉시블 튜빙, 튜브 액세서리, 게이지 및 기타 측정 장치, 필터, 용접 시스템, 누설 검사액, 윤활제, 밀폐제, 퀵 커넥트가 포함됩니다. Swagelok은 또한 그랩 샘플링, 가스 분배, 메커니컬씰 시원, 분석 서브시스템, 미니어처 모듈러 시스템을 포함한 유체 시스템을 설계 및 제조합니다.