Swagelok®-Rohrbiegevorrichtung für die Werkbank
Swagelok-Rohrbiegevorrichtung für die Werkbank bieten eine robuste, leichte Konstruktion für einfache, gleichmäßige Rohrbiegungen, beschleunigen die Installation und unterstützen Sie dabei, hohe Qualitätsstandards einzuhalten.
Erfahren Sie mehr über unsere Rohrbiegevorrichtungen für die WerkbankSwagelok®-Rohrbiegevorrichtung für die Werkbank ermöglichen die einfache Herstellung gebogener Rohre in einer Vielzahl von Konfigurationen. Sie zeichnen sich durch eine robuste Aluminiumkonstruktion für eine lange Lebensdauer aus und sind CE-konform. Rohrbiegevorrichtung für die Werkbank bieten einen Biegebereich von 1 bis 180° für Rohre mit Außendurchmessern von 1/4 bis 1 1/4 Zoll (6 bis 30 mm) und Wandstärken von 0,028 bis 0,120 Zoll (0,8 bis 3,0 mm), wodurch verschiedene Konfigurationen möglich sind. Die Biegevorrichtungen werden mit einer Fettpresse für eine einfache Schmierung und einem Metallkoffer für die Aufbewahrung und den Transport geliefert.
Die Swagelok-Rohrbiegevorrichtungen für die Werkbank sind in manueller und elektrischer Ausführung erhältlich. Die manuelle Biegevorrichtung kann mit einem 1/2-Zoll-Bohrmaschinenmotor unter Verwendung einer optionalen Drehmomentkupplung und eines Stützarms betrieben werden. Für bestimmte Rohrgrößen und -werkstoffe sind Biegeschuhe aus Stahl erforderlich, die präzise und zuverlässige Biegungen gewährleisten.
Spezifikationen
| Maße — Rohrbiegevorrichtung im Koffer | 37 cm (14,5 Zoll) hoch, 53 cm (21 Zoll) breit, 28 cm (11 Zoll) tief |
| Gewicht — Rohrbiegevorrichtung im Koffer, ohne Werkzeuge | Manuell: 34 kg (75 lbs) Elektrisch: 36 kg (79 kg) |
| Erforderliche Stromversorgung (elektrisch): | MS-BTB-1: 110 V AC, 50/60 Hz; max. Stromaufnahme 10 A MS-BTB-2: 230 V AC, 50/60 Hz; max. Stromaufnahme 5 A |
In unserem Rohrbiegekurs für Fortgeschrittene lernen Sie den Umgang mit der Swagelok-Rohrbiegevorrichtung für die Werkbank.
Rohrbiegevorrichtungen für die Werkbank—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
Cintreuses pour tubes électriques, d’établi et manuelles; Outils de préparation des tubes; Systèmes de support pour tubes
Arbeiten mit der Swagelok-Rohrbiegevorrichtung für die Werkbank
Verwenden Sie die Rohrbiegevorrichtung für die Werkbank von Swagelok® für präzise, wiederholbare und hochwertige Rohrbiegungen bei nahezu allen Materialien. Ganz gleich, ob Sie mit dünnwandigen Rohren mit geringem Durchmesser oder mit dickwandigen Rohren mit großem Durchmesser arbeiten—in diesem Video erhalten Sie Tipps und bewährte Verfahren rund um das Thema Rohrbiegungen.
Die Rohrbiegevorrichtung in der PraxisSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt
Grundlagenschulungen zu Fluidsystemen
Grundlagenschulungen von Swagelok® vermitteln entscheidendes Wissen über die Planung, die Auslegung, die Montage und die Instandhaltung zuverlässiger Fluidsysteme.
Fallstudie: Green Alternative Systems spart Arbeitskosten mit Rohrbiegelösungen von Swagelok
Mit Unterstützung von Swagelok ist es Green Alternative Systems (GAS) gelungen, seine Produktionszeiten um 75 % zu verkürzen und so Arbeitskosten in Höhe von 224.000 USD pro Jahr einzusparen. Erfahren Sie im Artikel mehr über diese erfolgreiche Zusammenarbeit.
Tipps für die Umsetzung komplexer Rohrsysteme
Mit diesen Tipps gelingt unter Einsatz von Handrohrbiegern die Montage komplexer, leckagedichter Rohrsysteme mit effizientem Durchfluss.
So verwenden Sie einen Handrohrbieger von Swagelok
Erfahren Sie, wie man mit einem Handrohrbieger genaue 90°- und 180°-Biegungen an einem Rohr herstellt. Die Handrohrbieger von Swagelok® liefern ein einheitliches, hochwertiges Ergebnis bei fast allen Materialien, die in Kombination mit den Verschraubungen von Swagelok eingesetzt werden.