Ultra-Torr-Vakuumverschraubungen — Gerade Verschraubungen — Gerade Ausführungen
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Ultra-Torr-Vakuumverschraubungen — Gerade Verschraubungen — Gerade Ausführungen
Zuverlässige Vakuumdichtung auch nach wiederholtem Entfernen und Montieren von Ultra-Torr-Geraden und T-Stücken.
Ultra Torr Vakuumverschraubungen
Edelstahlkonstruktion, O-Ring aus Fluorkautschuk FPM; Verlässliche, wiederholbare Abdichtung; Erhältlich für Rohrgrößen von 1/16 bis 1 1/2 Zoll
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-UT-6 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 3/4 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | Ver producto |
SS-16-UT-6 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 1 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | Ver producto |
SS-4-UT-6 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 1/4 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | Ver producto |
SS-4-UT-6-200 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Ver producto |
SS-4-UT-6-400 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Ver producto |
SS-6-UT-6 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 3/8 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | Ver producto |
SS-6-UT-6-4 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 1/4 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | Ver producto |
SS-6-UT-6-600 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Ver producto |
SS-8-UT-6 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 1/2 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | Ver producto |
SS-8-UT-6-4 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 1/4 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | Ver producto |
SS-8-UT-6-400 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Ultra-Torr®-Vakuumverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | Ver producto |
SS-8-UT-6-810 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Ver producto |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.