Relief Valves — Bleed and Purge Valves, BV and P Series — Purge Valve, Straight Pattern
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Relief Valves — Bleed and Purge Valves, BV and P Series — Purge Valve, Straight Pattern
Help vent signal line pressure to atmosphere to assist in the calibration of your control device with Swagelok bleed and purge valves.
Purgeurs et vannes de purge, Purgeurs, Vannes de purge,
Pressions de service jusqu’à 689 bar (10 000 psig), Températures jusqu’à 454°C (850°F), Acier inoxydable 316, acier au carbone ou alliage R-405.
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-4P-2M | Laiton | 1/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | Просмотр изделия |
B-4P-4M | Laiton | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Просмотр изделия |
B-4P-4M-MP-SC11 | Laiton | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Просмотр изделия |
B-4P-6M | Laiton | 3/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | Просмотр изделия |
S-4P-4M | Acier au carbone | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Просмотр изделия |
SS-4P-2M | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | Просмотр изделия |
SS-4P-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
SS-4P-4M | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Просмотр изделия |
SS-4P-4T | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Embout de tube | - | - | Просмотр изделия |
SS-4P-6M | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | Просмотр изделия |
SS-4PM2RT | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage conique ISO mâle | - | - | Просмотр изделия |
SS-4PM8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-4PST4 | 316 Stainless Steel | 7/16-20 in. | Male UNF Thread | - | - | Просмотр изделия |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.