Tubes et accessoires pour tubes — Système de support
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질튜브 외경(OD)길이굽힘 반경
SS-S0-RN CF8M - - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질튜브 외경(OD)길이굽힘 반경
304-S1T-WP Acier inoxydable 304 - Longueur 36,1 mm (1,42 po) - 304-S3T-WP Acier inoxydable 304 - Longueur 70,1 mm (2,76 po) - -
부품 번호(Part #)몸체 재질튜브 외경(OD)길이굽힘 반경
S-S0-SN Acier au carbone - - - SS-S0-SN Acier inoxydable 316 - - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질튜브 외경(OD)길이굽힘 반경
304-S5-WPE Acier inoxydable 304 - Longueur 100 mm (3,94 po) - 304-S6-WPE Acier inoxydable 304 - Longueur 116 mm (4,57 po) - 304-S1-WPE Acier inoxydable 304 - Longueur 64,0 mm (2,52 po) - 304-S3-WPE Acier inoxydable 304 - Longueur 78,0 mm (3,07 po) - -
부품 번호(Part #)몸체 재질튜브 외경(OD)길이굽힘 반경
304-S3-WP Acier inoxydable 304 - Longueur 50,0 mm (1,97 po) - 304-S5-WP Acier inoxydable 304 - Longueur 70,1 mm (2,76 po) - 304-S6-WP Acier inoxydable 304 - Longueur 87,9 mm (3,46 po) - 304-S1-WP Acier inoxydable 304 - Longueur 36,1 mm (1,42 po) -
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간