text.skipToContent text.skipToNavigation
Vannes à boisseau sphérique de process

Vannes à boisseau sphérique et vannes à boisseau cylindrique quart de tour Swagelok®

Les vannes à boisseau sphérique et les vannes à boisseau cylindrique de Swagelok offrent une solution complète pour interrompre l’écoulement de fluides dans presque tous les secteurs de l’industrie.

Vannes à boisseau sphérique | Des vannes d’arrêt d’une grande fiabilité qui peuvent être sélectionnées et configurées pour votre application
Vannes à boisseau cylindrique | Une vanne d’arrêt économique et fiable, actionnable à l’aide d’un faible couple de manœuvre

Voir toutes les vannes à boisseau sphérique ou cylindrique

Étanches et efficaces pour maîtriser les émissions fugitives, les vannes à boisseau sphérique Swagelok peuvent être utilisées dans des applications les plus diverses. D’un coût global faible, ces vannes ont été conçues pour arrêter l’écoulement d’un fluide d’une manière reproductible sans causer de fuites et sont proposées dans des configurations diverses – monobloc pour instrumentation, passage intégral, en trois pièces pour process, de type tourillon ou multifonctions.

Les vannes à boisseau cylindrique quart de tour pour instrumentation Swagelok sont une alternative économique et fiable aux vannes à boisseau sphérique. Offrant un passage intégral et un blocage de l’écoulement par fermeture positive, ces vannes d’une conception simple et compacte sont proposées dans divers matériaux, dont l’acier inoxydable, le laiton et un PFA d’une grande légèreté.

Besoin d’aide pour choisir la bonne vanne à boisseau sphérique ou cylindrique ?

Regarder nos vidéos sur les vannes

Категории шаровых и пробковых кранов

Запасные части и вспомогательное оборудование

Запасные части и вспомогательное оборудование

Обеспечьте эффективность и долговечность с помощью запасных частей и вспомогательного оборудования высочайшего качества, разработанных на оптимальную совместимость с шаровыми и пробковыми кранами.

Клапанные блоки двойного отсечения со сбросом среднего давления, серия IPT

Клапанные блоки двойного отсечения со сбросом среднего давления, серия IPT

Надежное уплотнение вплоть до 20 000 psig с помощью клапанных блоков двойного отсечения со сбросом для среднего давления, которые обеспечивают двойное глухое отсечение.

Полнопроходные шаровые краны, серия GB

Полнопроходные шаровые краны, серия GB

Эти полнопроходные шаровые краны с механической фиксацией торцевых болтов и универсальным корпусом обеспечивают двунаправленный поток, высокую пропускную способность и коррозионную стойкость.

Пробковые краны

Пробковые краны

Пробковые краны Swagelok обеспечивают работу с малым крутящим моментом на четверть оборота, простую и компактную конструкцию, гарантирующей надежное перекрытие потока.

Трехкомпонентные цапфовые шаровые краны, серии 83 и H83

Трехкомпонентные цапфовые шаровые краны, серии 83 и H83

Цапфовые шаровые краны предлагают максимальный расход и низкий крутящий момент, 2- или 3-ходовую схему потока, рабочее давление до 10 000 psig и сертификат о низком уровне выбросов по стандарту API 641.

Универсальные шаровые краны, серия AFS

Универсальные шаровые краны, серия AFS

Используйте шаровые краны из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием в системах высокого давления с большим расходом, включая водород и КПГ. Ручные и пневматические приводы, соответствующие стандарту ISO 5211.

Универсальные шаровые краны, серия SK

Универсальные шаровые краны, серия SK

Универсальные шаровые краны Swagelok® серии SK обеспечивают срабатывание на четверть оборота с низким крутящим моментом и имеют компактную конструкцию, обеспечивающую надежное отсечение вплоть до 413 бар ман (6000 psig).

Шаровой кран для КИП с неразъемным корпусом, серии 40G и 40

Шаровой кран для КИП с неразъемным корпусом, серии 40G и 40

Шаровые краны для КИП с неразъемным корпусом идеально подходят для систем высокого давления. Надежные и долговечные конфигурации приводов, схемы движения потока и рукоятки.

Шаровые краны с трехкомпонентным корпусом для технологического оборудования / КИП, серия 60

Шаровые краны с трехкомпонентным корпусом для технологического оборудования / КИП, серия 60

Шаровой кран для КИП имеют 2- и 3-ходовые конфигурации, привод на четверть оборота, и сертификат о низком уровне выбросов по стандарту API 641. Поставляются с пневматическими и электрическими приводами. 

Шаровые краны цапфового типа среднего давления, серия CTB

Шаровые краны цапфового типа среднего давления, серия CTB

Компактные шаровые краны Swagelok® цапфового типа серии CTB обеспечивают срабатывание на четверть оборота с низким крутящим моментом и надежное отсечение в системах среднего давления.

Шаровые краны цапфового типа среднего давления, серия FKB

Шаровые краны цапфового типа среднего давления, серия FKB

Шаровые краны Swagelok® цапфового типа серии FKB среднего давления обеспечивают срабатывание на четверть оборота с низким крутящим моментом и имеют компактную конструкцию, обеспечивающую надежное отсечение.

ボール・バルブ/プラグ・バルブのカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

流量係数(C<sub>v</sub>値)計算ツール

適切なバルブ選択の流量を計算する

流量係数(Cv値)計算ツールを使用することで、ニーズに適したサイズのバルブを選定することができます。

ツールを使用する

関連資料/コラム記事

流体サンプリング・システム用のバルブ選定
産業用流体システムに適したバルブを選定する方法

産業用流体システムやサンプリング・システムの設計アプリケーションに適したバルブを選定するためのSTAMPEDメソッドの適用方法を紹介します。

化学/石油精製業界において、フュージティブ・エミッションを削減する
低排出認証付きバルブを使用して、フュージティブ・エミッション(排出物の漏れ)に伴うコストを最小限に抑える

化学/石油精製業界では、フュージティブ・エミッションに関する懸念が高まっています。低排出認証付きバルブを使用することで、施設と収益を保護することができます。今回は、低排出認証付きバルブとは何か、どのように試験を行っているか、そして低排出認証付きバルブを使用するとどのようなメリットが得られるかを紹介します。

一般産業用流体システム内のブロック・バルブ
ブロック・バルブで一般産業用流体システムを遮断する方法

一般産業用流体システムのメンテナンスを行う際は、プラントの安全を確保するため、事前にラインを遮断する必要があります。流体システム・ラインを安全に遮断できる方法のひとつは、2個のブロック・バルブを並べて取り付ける方法です。今回は、システムに最適な構成を設計する方法を紹介します。

半導体産業向けのSwagelok超高純度用ALD20シリーズ・バルブのクリーンルームでの組み立て
1つの新しいバルブが半導体製造を変える3つの理由

今回は、原子層蒸着(ALD)バルブの最新テクノロジーが、ハイテク半導体メーカーにもたらす影響について紹介します。

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.