text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Calibres de contrôle

Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout

Catalogues

Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Calibres de contrôle
Gap inspection gauge verifies proper fitting assembly by checking ferrule placement—ideal for ensuring consistent, leak-tight tube connections.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
MS-IG-100 - 1/16 po - - - Afficher le produit
MS-IG-1010 - 5/8 po, 14 mm, 15 mm, 16 mm - - - Afficher le produit
MS-IG-10M0 - 10 mm - - - Afficher le produit
MS-IG-1210 - 3/4 po, 18 mm - - - Afficher le produit
MS-IG-1410 - 7/8 po, 20 mm, 22 mm - - - Afficher le produit
MS-IG-1610 - 1 po, 25 mm - - - Afficher le produit
MS-IG-200 - 1/8 po, 2 mm, 3 mm - - - Afficher le produit
MS-IG-400 - 1/4 po, 6 mm - - - Afficher le produit
MS-IG-468 - 1/4 po, 3/8 po, 1/2 po, 6 mm, 12 mm - - - Afficher le produit
MS-IG-500 - 5/16 po, 8 mm - - - Afficher le produit
MS-IG-600 - 3/8 po - - - Afficher le produit
MS-IG-612M - 1/4 po, 1/2 po, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm - - - Afficher le produit
MS-IG-810 - 1/2 po, 12 mm - - - Afficher le produit

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.