チューブ継手/アダプター継手 — ユニオン
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-30M0-9 Acier inoxydable 316 30 mm Raccord Swagelok® pour tubes 30 mm Raccord Swagelok® pour tubes B-16M0-9 Laiton 16 mm Raccord Swagelok® pour tubes 16 mm Raccord Swagelok® pour tubes S-10M0-9 Acier au carbone 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes HC-400-9 Alliage C-276 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes HC-810-9 Alliage C-276 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes B-1010-9 Laiton 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes B-10M0-9 Laiton 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes PFA-620-9 PFA 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes PFA-820-9 PFA 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes B-400-9 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes B-600-9 Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes B-6M0-9 Laiton 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes B-810-9 Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes B-8M0-9 Laiton 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes SS-12M0-9 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes SS-1410-9 Acier inoxydable 316 7/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 7/8 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-15M0-9 Acier inoxydable 316 15 mm Raccord Swagelok® pour tubes 15 mm Raccord Swagelok® pour tubes SS-1610-9 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-16M0-9 Acier inoxydable 316 16 mm Raccord Swagelok® pour tubes 16 mm Raccord Swagelok® pour tubes SS-18M0-9 Acier inoxydable 316 18 mm Raccord Swagelok® pour tubes 18 mm Raccord Swagelok® pour tubes SS-2000-9 Acier inoxydable 316 1 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-200-9 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-20M0-9 Acier inoxydable 316 20 mm Raccord Swagelok® pour tubes 20 mm Raccord Swagelok® pour tubes SS-22M0-9 Acier inoxydable 316 22 mm Raccord Swagelok® pour tubes 22 mm Raccord Swagelok® pour tubes SS-2400-9 Acier inoxydable 316 1 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-25M0-9 Acier inoxydable 316 25 mm Raccord Swagelok® pour tubes 25 mm Raccord Swagelok® pour tubes SS-28M0-9 Acier inoxydable 316 28 mm Raccord Swagelok® pour tubes 28 mm Raccord Swagelok® pour tubes SS-300-9 Acier inoxydable 316 3/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/16 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-3200-9 Acier inoxydable 316 2 po Raccord Swagelok® pour tubes 2 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-3M0-9 Acier inoxydable 316 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes SS-400-9 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-400-9SC11 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-4M0-9 Acier inoxydable 316 4 mm Raccord Swagelok® pour tubes 4 mm Raccord Swagelok® pour tubes SS-500-9 Acier inoxydable 316 5/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 5/16 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-600-9 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-600-9-4 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-600-9SC11 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-6M0-9 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes SS-6M0-9-4 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-810-9 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-810-9-4 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-810-9SC11 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-8M0-9 Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes T-400-9 PTFE 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes M-400-9 Alloy 400/R-405 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes M-810-9 Alloy 400/R-405 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes PFA-420-9 PFA 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes B-1210-9 Laiton 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes B-12M0-9 Laiton 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes B-1410-9 Laiton 7/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 7/8 po Raccord Swagelok® pour tubes B-15M0-9 Laiton 15 mm Raccord Swagelok® pour tubes 15 mm Raccord Swagelok® pour tubes B-1610-9 Laiton 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Raccord Swagelok® pour tubes B-1810-9 Laiton 1 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes S-1210-9 Acier au carbone 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes S-1610-9 Acier au carbone 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Raccord Swagelok® pour tubes S-600-9 Acier au carbone 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes S-810-9 Acier au carbone 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-100-9 Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-1010-9 Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-10M0-9 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes SS-1210-9 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-1210-9SC11 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-400-9JA - 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® M-600-9 - 3/8 po Raccord pour tube Swagelok® 3/8 po Raccord pour tube Swagelok® 6MO-810-9 6-moly 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® 6MO-400-9 - 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® -
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
HC-200-3 Alliage C-276 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes S-12M0-3 Acier au carbone 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes TI-810-3 Titane 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-22M0-3 Acier inoxydable 316 22 mm Raccord Swagelok® pour tubes 22 mm Raccord Swagelok® pour tubes B-1610-3 Laiton 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Raccord Swagelok® pour tubes B-1810-3 Laiton 1 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-28M0-3 Acier inoxydable 316 28 mm Raccord Swagelok® pour tubes 28 mm Raccord Swagelok® pour tubes SS-300-3 Acier inoxydable 316 3/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/16 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-3200-3 Acier inoxydable 316 2 po Raccord Swagelok® pour tubes 2 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-3M0-3 Acier inoxydable 316 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes SS-400-3 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-400-3JA Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-400-3SC11 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-4M0-3 Acier inoxydable 316 4 mm Raccord Swagelok® pour tubes 4 mm Raccord Swagelok® pour tubes SS-500-3 Acier inoxydable 316 5/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 5/16 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-600-3 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-600-3SC11 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-6M0-3 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes SS-6M0-3SC11 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes SS-810-3 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-810-3SC11 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-8M0-3 Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes T-400-3 PTFE 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-18M0-3 Acier inoxydable 316 18 mm Raccord Swagelok® pour tubes 18 mm Raccord Swagelok® pour tubes SS-2000-3 Acier inoxydable 316 1 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-200-3 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-1210-3 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-1210-3SC11 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-12M0-3 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes SS-14M0-3 Acier inoxydable 316 14 mm Raccord Swagelok® pour tubes 14 mm Raccord Swagelok® pour tubes SS-15M0-3 Acier inoxydable 316 15 mm Raccord Swagelok® pour tubes 15 mm Raccord Swagelok® pour tubes SS-1610-3 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-16M0-3 Acier inoxydable 316 16 mm Raccord Swagelok® pour tubes 16 mm Raccord Swagelok® pour tubes B-100-3 Laiton 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes B-1010-3 Laiton 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes B-10M0-3 Laiton 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes B-1210-3 Laiton 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes B-12M0-3 Laiton 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes B-1410-3 Laiton 7/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 7/8 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-20M0-3 Acier inoxydable 316 20 mm Raccord Swagelok® pour tubes 20 mm Raccord Swagelok® pour tubes SS-2400-3 Acier inoxydable 316 1 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-25M0-3 Acier inoxydable 316 25 mm Raccord Swagelok® pour tubes 25 mm Raccord Swagelok® pour tubes B-200-3 Laiton 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes B-400-3 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes B-600-3 Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes B-6M0-3 Laiton 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes B-810-3 Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes B-8M0-3 Laiton 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes HC-400-3 Alliage C-276 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes HC-600-3 Alliage C-276 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes HC-810-3 Alliage C-276 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes M-400-3 Alloy 400/R-405 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes M-600-3 Alloy 400/R-405 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes M-810-3 Alloy 400/R-405 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes PFA-220-3 PFA 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes PFA-420-3 PFA 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes PFA-620-3 PFA 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes PFA-820-3 PFA 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes S-1210-3 Acier au carbone 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes S-1610-3 Acier au carbone 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Raccord Swagelok® pour tubes S-400-3 Acier au carbone 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes S-600-3 Acier au carbone 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes S-810-3 Acier au carbone 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-100-3 Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-1010-3 Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-10M0-3 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes SS-200-3JA - 1/8 po Raccord pour tube Swagelok® 1/8 po Raccord pour tube Swagelok® SS-810-3WD Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® SS-810-31-0001 - 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® 6MO-1210-3 6-moly 3/4 po Raccord pour tube Swagelok® 3/4 po Raccord pour tube Swagelok® 6MO-400-3 6-moly 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® 6MO-810-3 6-moly 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® 6MO-600-3 6-moly 3/8 po Raccord pour tube Swagelok® 3/8 po Raccord pour tube Swagelok® -
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-200-6-4AN Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Évasement AN B-100-6 Laiton 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes B-300-6 Laiton 3/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/16 po Raccord Swagelok® pour tubes S-300-6 Acier au carbone 3/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/16 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-12M0-6-8 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-810-6SC11 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-8M0-6-2 Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-8M0-6-6 Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes T-400-6 PTFE 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes TI-810-6 Titane 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-600-6-6AN Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Évasement AN SS-6M0-6-8 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 825-400-6 Alliage 825 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes B-1010-6 Laiton 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes B-1410-6 Laiton 7/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 7/8 po Raccord Swagelok® pour tubes B-1610-6 Laiton 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Raccord Swagelok® pour tubes B-200-6 Laiton 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes B-400-6 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes B-6M0-6 Laiton 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes B-6M0-6-4 Laiton 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes B-8M0-6 Laiton 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes M-600-6 Alloy 400/R-405 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes PFA-220-6 PFA 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes PFA-620-6 PFA 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes S-400-6 Acier au carbone 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-10M0-6 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes SS-10M0-6-4 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-10M0-6-8 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-1210-6SC11 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes HC-400-6 Alliage C-276 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes HC-810-6 Alliage C-276 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-12M0-6-4 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-14M0-6 Acier inoxydable 316 14 mm Raccord Swagelok® pour tubes 14 mm Raccord Swagelok® pour tubes SS-15M0-6-8 Acier inoxydable 316 15 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes B-1210-6 Laiton 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes B-12M0-6 Laiton 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes S-810-6 Acier au carbone 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-1610-6-16AN Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Évasement AN SS-16M0-6 Acier inoxydable 316 16 mm Raccord Swagelok® pour tubes 16 mm Raccord Swagelok® pour tubes SS-18M0-6 Acier inoxydable 316 18 mm Raccord Swagelok® pour tubes 18 mm Raccord Swagelok® pour tubes SS-1F0-6GC Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle 1/16 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle SS-200-6 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-20M0-6-12 Acier inoxydable 316 20 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-2400-6 Acier inoxydable 316 1 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-28M0-6 Acier inoxydable 316 28 mm Raccord Swagelok® pour tubes 28 mm Raccord Swagelok® pour tubes SS-2M0-6-1 Acier inoxydable 316 2 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-2M0-6-4 Acier inoxydable 316 2 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-30M0-6 Acier inoxydable 316 30 mm Raccord Swagelok® pour tubes 30 mm Raccord Swagelok® pour tubes SS-38M0-6 Acier inoxydable 316 38 mm Raccord Swagelok® pour tubes 38 mm Raccord Swagelok® pour tubes SS-3M0-6-2 Acier inoxydable 316 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-400-6-4AN Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Évasement AN SS-400-6SC11 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-4M0-6 Acier inoxydable 316 4 mm Raccord Swagelok® pour tubes 4 mm Raccord Swagelok® pour tubes SS-500-6 Acier inoxydable 316 5/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 5/16 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-600-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-6M0-6 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes SS-6M0-6-4 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes B-10M0-6 Laiton 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes B-1810-6 Laiton 1 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes HC-600-6 Alliage C-276 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-10M0-6-2 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-1210-6 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-12M0-6-6 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-16M0-6-10 Acier inoxydable 316 16 mm Raccord Swagelok® pour tubes 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-20M0-6 Acier inoxydable 316 20 mm Raccord Swagelok® pour tubes 20 mm Raccord Swagelok® pour tubes SS-2M0-6-2 Acier inoxydable 316 2 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-400-6 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-600-6SC11 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-6M0-6-6 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-8M0-6-4 Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes B-810-6 Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes M-400-6 Alloy 400/R-405 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes PFA-820-6 PFA 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-100-6 Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-12M0-6 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes SS-15M0-6 Acier inoxydable 316 15 mm Raccord Swagelok® pour tubes 15 mm Raccord Swagelok® pour tubes SS-2000-6 Acier inoxydable 316 1 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-22M0-6 Acier inoxydable 316 22 mm Raccord Swagelok® pour tubes 22 mm Raccord Swagelok® pour tubes SS-3200-6 Acier inoxydable 316 2 po Raccord Swagelok® pour tubes 2 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-400-6JA Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-4M0-6-4 Acier inoxydable 316 4 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-810-6 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes B-10M0-6-6 Laiton 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes B-15M0-6 Laiton 15 mm Raccord Swagelok® pour tubes 15 mm Raccord Swagelok® pour tubes B-600-6 Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes HC-200-6 Alliage C-276 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes M-810-6 Alloy 400/R-405 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes PFA-420-6 PFA 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes S-1210-6 Acier au carbone 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes S-600-6 Acier au carbone 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-1010-6 Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-10M0-6-6 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-1210-6-12AN Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Évasement AN SS-1410-6 Acier inoxydable 316 7/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 7/8 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-14M0-6-8 Acier inoxydable 316 14 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-1610-6 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-18M0-6-12 Acier inoxydable 316 18 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-200-6-2AN Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Évasement AN SS-25M0-6 Acier inoxydable 316 25 mm Raccord Swagelok® pour tubes 25 mm Raccord Swagelok® pour tubes SS-2M0-6 Acier inoxydable 316 2 mm Raccord Swagelok® pour tubes 2 mm Raccord Swagelok® pour tubes SS-300-6 Acier inoxydable 316 3/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/16 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-3M0-6 Acier inoxydable 316 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes SS-400-6-1FGC Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle 1/16 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle SS-4M0-6-2 Acier inoxydable 316 4 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-600-6-4AN Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Évasement AN SS-6M0-6-2 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-810-6-8AN Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Évasement AN SS-8M0-6 Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes TI-400-6 Titane 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes HC-400-61 Alliage C-276 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® 2507-1210-3-SG2 - 3/4 po Raccord pour tube Swagelok® 3/4 po Raccord pour tube Swagelok® 2507-1210-6-SG2 - 3/4 po Raccord pour tube Swagelok® 3/4 po Raccord pour tube Swagelok® 2507-1210-9-SG2 - 3/4 po Raccord pour tube Swagelok® 3/4 po Raccord pour tube Swagelok® 2507-400-6-SG2 - 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® 2507-400-9-SG2 - 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® 2507-600-3-SG2 - 3/8 po Raccord pour tube Swagelok® 3/8 po Raccord pour tube Swagelok® 2507-600-6-SG2 - 3/8 po Raccord pour tube Swagelok® 3/8 po Raccord pour tube Swagelok® 2507-600-9-SG2 - 3/8 po Raccord pour tube Swagelok® 3/8 po Raccord pour tube Swagelok® 2507-810-3-SG2 - 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® 2507-810-6-SG2 - 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® 2507-810-9-SG2 - 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® 6MO-810-6 6-moly 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® 6MO-400-6 6-moly 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® 6MO-600-6 - 3/8 po Raccord pour tube Swagelok® 3/8 po Raccord pour tube Swagelok® -
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-1210-95 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-400-95 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-810-95 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes -
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
B-810-4 Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-100-4 Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-10M0-4 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes SS-1210-4 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-12M0-4 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes SS-1610-4 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-16M0-4 Acier inoxydable 316 16 mm Raccord Swagelok® pour tubes 16 mm Raccord Swagelok® pour tubes SS-18M0-4 Acier inoxydable 316 18 mm Raccord Swagelok® pour tubes 18 mm Raccord Swagelok® pour tubes SS-200-4 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-3M0-4 Acier inoxydable 316 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes SS-400-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-600-4 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-6M0-4 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes SS-810-4 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-8M0-4 Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes B-200-4 Laiton 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes B-400-4 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes B-600-4 Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間