text.skipToContent text.skipToNavigation

Tige de raccord rapide en acier inoxydable avec vanne, étanchéité PTFE, raccord pour tube 8 mm, clé orange (série QTM2)

Art.-Nr.: SS-QTM2-D-8M0K2

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 8 mm
Typ Verbindung 1 Swagelok® Rohrverschraubung
Maximaler Cv 0,8 - bei Verbindung mit einem Standard-Körper
Schmierstoff Krytox 240AC Schmiermittel
O-Ring-Material PTFE
Druckbereich entkuppelt bei Raumtemperatur 68,9 BAR bei -17°C bis 48°C/1000 PSIG bei 0°F bis 120°F /
Druck / Temperatur-Bereich (Gekuppelt und Entkuppelt) 17,2 BAR bei 21 °C /250 PSIG bei 70 °F
Serie QTM2
Sonderhülse Orange kodierte Hülse
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 40141721
UNSPSC (11.0501) 31163101
UNSPSC (13.0601) 31163101
UNSPSC (15.1) 31163101
UNSPSC (17.1001) 31163101
DESO-Stecker

Verbessern Sie die Integrität von Systemen mit unseren PTFE-abgdichteten Schnellkupplungen, die zum Schutz mit Dichtungsaussparungen ausgestattet sind und miit zahlreichen Substanzen verträglich sind, die in gefährlichen Anwendungen eingesetzt werden.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Tige de raccord rapide en acier inoxydable avec vanne, étanchéité PTFE, raccord pour tube 8 mm, clé orange (série QTM2)

Art.-Nr.: SS-QTM2-D-8M0K2
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

DESO-Stecker
Verbessern Sie die Integrität von Systemen mit unseren PTFE-abgdichteten Schnellkupplungen, die zum Schutz mit Dichtungsaussparungen ausgestattet sind und miit zahlreichen Substanzen verträglich sind, die in gefährlichen Anwendungen eingesetzt werden.

Technische Daten

SS-QTM2-D-8M0K2 — Tige de raccord rapide en acier inoxydable avec vanne, étanchéité PTFE, raccord pour tube 8 mm, clé orange (série QTM2)

Attribute Wert
Körperwerkstoff Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 8 mm
Typ Verbindung 1 Swagelok® Rohrverschraubung
Maximaler Cv 0,8 - bei Verbindung mit einem Standard-Körper
Schmierstoff Krytox 240AC Schmiermittel
O-Ring-Material PTFE
Druckbereich entkuppelt bei Raumtemperatur 68,9 BAR bei -17°C bis 48°C/1000 PSIG bei 0°F bis 120°F /
Druck / Temperatur-Bereich (Gekuppelt und Entkuppelt) 17,2 BAR bei 21 °C /250 PSIG bei 70 °F
Serie QTM2
Sonderhülse Orange kodierte Hülse
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 40141721
UNSPSC (11.0501) 31163101
UNSPSC (13.0601) 31163101
UNSPSC (15.1) 31163101
UNSPSC (17.1001) 31163101
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
SS-QTM2-D-400 Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-QTM2-D-4PF Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1/4 po Filetage NPT femelle - - Produkt anzeigen
SS-QTM2-D-4PM Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1/4 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
SS-QTM2-D-4PMK2 Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1/4 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
SS-QTM2-D-4PMK3 Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1/4 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
SS-QTM2-D-4PMK5 Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1/4 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
SS-QTM2-D-600 Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-QTM2-D-6M0 Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-QTM2-D-8M0K4 Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-QTM4-D-400 Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-QTM4-D-4PM Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1/4 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
SS-QTM4-D-600 Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-QTM8-D-1210 Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-QTM8-D-12PF Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 3/4 po Filetage NPT femelle - - Produkt anzeigen
SS-QTM8-D-12PM Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 3/4 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
SS-QTM8-D-16PF Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1 po Filetage NPT femelle - - Produkt anzeigen
SS-QTM8-D-16PM Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
SS-QTM8-D-810 Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-QTM8-D-8PF Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1/2 po Filetage NPT femelle - - Produkt anzeigen
SS-QTM8-D-8PM Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1/2 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.