世伟洛克®变截面流量计使用锥形管和浮子来测量液体和气体的流速。当流体流量增加时,浮子上升,当流量减少时,重力将其下拉。这些流量计易于安装和读数,设计上没有易损件,尽可能地减少了维护需求。10 比 1 的调节比—使最低测量值仅为满量程读数的十分之一—提供了测量精度。这些流量计有美制和公制两种刻度,适用于各种应用和位置。
所有世伟洛克变截面流量计都在工厂内按照指定的介质、流量范围和精度等级进行了校准,气体型使用清洁干燥的空气,液体型则使用水。它们还可根据用户的具体应用进行校准。
M 系列变截面流量计(M1、M2、M4 和 M4H 型)
世伟洛克® M 系列流量计采用金属测量管,适用于高温或高压的挑战性条件。由于不可能使用金属测量管直接读数,这些型号配有机械或电子显示屏,以确保监测的清晰准确。
M1、M2、M4 和 M4H 型号规格
流量测量范围 | 空气:0.18 到 1.8 至 670 到 6700 std ft³/h;5.0 到 50 至 18 000 到 180 000 std L/h 水:0.08 到 0.8 至 270 到 2700 U.S. gal/h;0.3 到 3.0 至 1000 到 10 000 L/h |
温度范围 | 工艺:M1、M2:–40 至 302°F(–40 至 150°C) M4、M4H:–40 至 572°F(–40 至 300°C) 环境:M1、M2:–4 至 158°F(–20 至 70°C) M4、M4H:–40 至 248°F(–40 至 120°C) |
最大进气口压力 | 最高 2888 psig (199 bar) |
工艺连接 | 1/4 至 1 1/4 in. NPT 接头; 1/2 至 1 in. ASME 法兰转换接头 |
精度等级 | 1.6、2.5、4.0 |
G 系列变截面流量计(G1、G2、G3、G4、GM 和 GP 型)
世伟洛克® G 系列型号使用玻璃测量管,可以目视观察工艺流体并直接读取流量。
G1、G2、G3、G4、GM 和 GP 型号规格
流量测量范围 | 空气:0.018 到 0.18 至 18 到 180 std ft³/h;0.5 到 5.0 至 500 到 5000 std L/h 水:0.065 到 0.65 至 4.2 到 42 U.S. gal/h;0.04 到 0.4 至 16 到 160 L/h |
温度范围 | 工艺:23 至 212°F(–5 至 100°C) 环境:–4 至 212°F(–20 至 100°C) |
最大进气口压力 | 最高 145 psig (10 bar) |
工艺连接 | 1/4 in. NPT 接头;G 1/8 (ISO 228);G 1/4 (ISO 228) |
精度等级 | 1.0、2.5、4.0 |
是否需要流量计选型方面的帮助?
变截面流量计目录
查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。
■ 測定管の材質:ガラス、金属(防護)/■ 各目盛は流量テストに基づいた校正を行っており、極めて正確な測定が可能/■ さまざまなシステム要件にも柔軟に対応/優れた品質、耐久性、再現性/■ プロセス側への接続サイズ:1/8 インチから1 1/4 インチまで

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

在分析仪表系统中保持具有代表性样品的窍门
在分析仪表系统内保持具有代表性的样品可能比较困难。通过世伟洛克的专家,可了解如何识别主要问题并规避样品代表性受影响造成的后果。

机械密封支持系统解决方案聚焦
查看世伟洛克®适用于 API 标准 682 的机械密封支持系统如何纳入 API 682 的优秀实践,然后更进一步,纳入使系统易于安装和易于维护的设计原则。

流体系统制造如何缓解资源限制
工厂的顺利运营依赖于几种常见的流体系统,如果您缺乏资源,那么选择合适的制造供应商可能大有裨益。

过程测量 – 仪表引压管线的优秀范例
如果您仅仅关注变送器,则可能很难发现过程仪表应用中的问题。了解如何通过世伟洛克的建议和优秀范例来解决过程仪表管路中的问题。