試料採取用ボンベ — シングル・エンド・ボンベ
以下の仕様のボンベを取り揃えています:
- サイズ:150 cm3、300 cm3、500 cm3
- 材質:304Lステンレス鋼
- –53~454°C
- 3.44~34.4 MPa
- DOT-4B 500ボンベには、6.9 MPa以上の圧力で耐水圧テストを行っています。
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
304L-05SF4-500 304Lステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - 304L-05SF4-150 304Lステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-4CS-TW-50 316 ステンレス鋼 3/8 インチ チューブ短管 - - SS-4CS-TW-10 316 ステンレス鋼 3/8 インチ チューブ短管 - - SS-4CS-TW-25 316 ステンレス鋼 3/8 インチ チューブ短管 - -
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간