text.skipToContent text.skipToNavigation
ptfe core hose convoluted

Swagelok® PTFE Core Hose Convoluted

Swagelok C Series and N Series convoluted flexible PTFE hoses are for applications where elasticity and chemical compatibility are key.

Get Help Selecting Hoses

Легковесный шланг с высокой гибкостью и гофрированной центральной трубкой из фторопласта (PTFE) обеспечивает химическую совместимость в системах с соответствующими требованиями. Фторопласт (PTFE) соответствует положению Управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) 21CFR, часть 177.1550, а также USP 88, Класс VI (основное требование для биофармацевтических систем), и не содержит TSE, BSE и ADI в соответствии с определением EMEA/410/01.

Шланг из фторопласта (PTFE) серии С имеет оплетку из нержавеющей стали 300, которая защищает центральную трубку от абразивного истирания, по отдельному заказу предлагается центральная трубка из PTFE, наполненная техническим углеродом, для систем, требующих рассеяния статического электричества.

Технические характеристики

МатериалыЦентральная трубка: Гофрированный, из тефлона
Армирование: Оплетка из нерж. стали серии 300
Оболочка: Нестандартный, силикон по выбору
Кольцо: Кольцо из нерж. стали серии 300
Торцевые соединения: Нерж. сталь 316
Номинальные размеры шлангаОт 1/2 до 2 дюймов
Рабочее давлениеДо 1500 psig (103 бар ман)
Диапазон температурОт –65 до 450°F (от –53 до 230°C)
Торцевые соединенияТрубные обжимные фитинги Swagelok, трубные переходники Swagelok, фитинги с резьбой NPT, сантехнические фланцевые зажимы, фитинги под приварку встык, фитинги с приемным шарнирным соединением SAE 37° (JIC), фитинги с замком-фиксатором, патрубки, фитинги с торцевым уплотнением VCR с металлической прокладкой, фитинги с торцевым кольцевым уплотнением VCO с внутренней резьбой, фитинги с цилиндрической резьбой ISO/BSP, вакуумные фланцы, фланцы для соединения внахлест, фитинги I-Line

Выбрать правильный материал центральной трубки

Гибкий тефлоновый шланг серии N не содержит металла, и содержит тефлоновую центральную трубку, наполненную техническим углеродом, для систем, требующих рассеивания статического электричества. Керамическая оплетка устраняет необходимость во внешней изоляции в различных системах, а оплетка из арамидного волокна способствует устойчивой работе шланга под давлением и позволяет сохранить его гибкость при сниженном весе. Широко используются в тех случаях, когда необходима гибкость, химическая совместимость и непроводящая оплетка.

Технические характеристики

Материалы Центральная трубка: Гофрированная, из фторопласта (PTFE), наполненная техническим углеродом
Армирование: Изоляционная обмотка, оплетка из арамидного волокна
Кольцо: Серия 300 из нерж. стали
Торцевые соединения: Нерж. сталь 316
Номинальные размеры шланга3/8, 1/2, 3/4 дюйма
Рабочее давлениеДо 1250 psig (86,1 бар ман)
Диапазон температурОт –65 до 450°F (от –53 до 230°C)
Торцевые соединенияТрубные обжимные фитинги Swagelok, трубные переходники Swagelok, фитинги с резьбой NPT, сантехнические фланцевые зажимы, фитинги под приварку встык, фитинги с приемным шарнирным соединением SAE 37° (JIC), фитинги с замком-фиксатором, патрубки, фитинги с торцевым уплотнением VCR с металлической прокладкой, фитинги с торцевым кольцевым уплотнением VCO с внутренней резьбой, фитинги с цилиндрической резьбой ISO/BSP, вакуумные фланцы, фланцы для соединения внахлест, фитинги I-Line

Выбрать подходящий шланг

Каталоги шлангов и гибких трубок

Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Инженер Swagelok по управлению состоянием шлангов

Сервисы по обследованию шлангов Swagelok®

Узнайте, как улучшить выбор шлангов, их монтаж, процедуры осмотра и техобслуживания с целью увеличения срока службы, улучшения рабочих характеристики, а также снижения сопутствующих затрат.

Узнайте об управлении состоянием шлангов

Swagelok Resources Curated for You

Swagelok hose and flexible tubing
3 Steps to Hose Safety & Lower Plant Costs

Industrial hose safety is often deprioritized during regular plant maintenance. It is important hoses receive the attention they deserve—leaks and wear can put your facility at risk. Learn tips to avoid dangerous situations while lowering plant costs.

Industrial hose maintenance
How an Industrial Hose Maintenance Plan Could Save Your Plant Thousands

Knowing the proper time to replace your industrial hoses can save your plant thousands in maintenance costs. Learn how to evaluate your systems and develop a preventive maintenance plan to manage the health of your hoses.

Swagelok hose and flexible tubing
Industrial Hose Replacement: Core Tube Material Considerations

When selecting an industrial hose, the first place to start is the core tube—the hose’s innermost layer. Learn how to select the ideal hose for your application with information on core tube materials & wall construction from the experts at Swagelok.

Industrial hose reinforcement types
How to Select the Right Hose Reinforcement

Industrial hoses typically contain critical reinforcement layers that contribute to longevity and performance. Learn about different reinforcement layer types and which is best suited for different fluid system applications.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.