text.skipToContent text.skipToNavigation
measurement devices

Swagelok® Measurement Devices

Swagelok offers easy-to-operate and easy-to-read liquid and gas measuring devices such as gauges, transducers, sensors, and flowmeters that provide accurate readings on demand.

Request Measurement Device Information

Accurate measurement of temperature and pressure in fluid systems is imperative to maintaining stable fluid flow for process accuracy. Achieve precision with any of Swagelok’s fluid and gas measurement devices.

  • Swagelok® FV4 series flow sensors help identify increasing or decreasing flow in gas systems by providing positive actuation for accurate sensing with a snap-action float
  • Pressure gauges provide precise measurement for industrial, ultrahigh-purity, and sanitary applications, offered in a range of pressure ranges, dial sizes, connections, and mountings
  • Swagelok pressure transducers accurately monitor electronic pressure for industrial applications. Transducers are available in a wide range of pressure ranges, process connections, electrical connectors, and output signals supporting various system requirements.
  • Variable area flowmeters offer highly accurate measurement with individually calibrated scales based on flow tests for process accuracy
  • Thermometers are actuated by a bimetal helix coil with silicone-free gel inserts to dampen vibration effects with cases that are hermetically sealed to prevent fogging and moisture damage to internal components
  • Thermowells are recommended to protect Swagelok dampened-movement bimetal thermometers from damage that could result from contact with pressurized, corrosive, flowing, viscous, or abrasive process fluids. They also enable removal of thermometers for replacement or service without affecting the process or system.

Get Started with a System Evaluation

測定機器のカテゴリー

サーモウェル

サーモウェル

センサーを過酷な条件から保護し、正確な測定を行います。プロセスを中断することなく、センサーのメンテナンスを容易に行うことができます。

フロー・センサー

フロー・センサー

高感度フロー・センサーは過酷な環境でも安定したパフォーマンスを発揮し、産業プロセスにおいて高精度を実現します。

圧力トランスデューサー

圧力トランスデューサー

Swagelok圧力トランスデューサーは、一般産業アプリケーションにおいて圧力を電気信号に変換してシステム圧力のモニタリングを行います。

温度計

温度計

制動内部機構付きバイメタル式温度計(ASME B40.200準拠)を使用すると、信頼性の高い温度測定および現場での校正を容易に行うことができます。

面積式流量計

面積式流量計

テーパー管およびフロートを使用して、液体やガスの流量測定を正確に行い、システムの効率を高めます。測定管の材質はガラスまたは金属を選ぶことができます。

Measurement Devices Catalogs

Gather the detailed product information needed, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.

Swagelok PrESS(Pre-Engineered Subsystem)

小さなフットプリント(設置面積)ながら大きな影響力を持つ圧力計の不具合を検出する方法

今回は、圧力計の不具合の兆候を認識し、作業員へのリスクと修理費用がかさむダウンタイムを回避する方法を紹介します。

圧力計の不具合を防止するには

関連資料/コラム記事

Swagelokチューブ継手の取り付け
流体システムの漏れの一般的な原因とコスト

プラントにおける流体システムの漏れは、珍しいことではありません。漏れが発生する原因とメカニズム、漏れの発生場所を特定して検査する方法、さらに最終的にはプラント全体で漏れを削減する方法を紹介します。

一般産業用流体システム内のブロック・バルブ
ブロック・バルブで一般産業用流体システムを遮断する方法

一般産業用流体システムのメンテナンスを行う際は、プラントの安全を確保するため、事前にラインを遮断する必要があります。流体システム・ラインを安全に遮断できる方法のひとつは、2個のブロック・バルブを並べて取り付ける方法です。今回は、システムに最適な構成を設計する方法を紹介します。

サンプリング・システムの評価結果について顧客と話し合うスウェージロックのフィールド・エンジニア
サンプリング・システムの精度を高める上での推奨事項と禁止事項

産業用サンプリング・システムからプロセス流体の状態を正しく表すサンプルを採取する際の注意事項を紹介します。

プラント内のプロセス測定について話し合う作業員
プロセス測定 – 導圧管のベスト・プラクティス

伝送器にだけ注目していても、プロセス計装ラインの問題発見は遠のくばかりです。今回は、プロセス計装ラインの問題解決に役立つスウェージロックのヒントとベスト・プラクティスを紹介します。

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.