text.skipToContent text.skipToNavigation
Swagelok VCRメタル・ガスケット式面シール継手

Swagelok VCR®メタル・ガスケット式面シール継手

Swagelok VCR®メタル・ガスケット式面シール継手を高純度溶接システムで使用すると、信頼性の高い金属同士のシールが形成され、取り付けや取り外しを容易に行うことができます。高純度の材料から製造されており、狭いスペースでも容易に取り付けることが可能です。VCR継手は、システム流体や温度がエラストマー製Oリングに適合しない場合に適しています。

VCR®継手を見る

Swagelok VCR®メタル・ガスケット式面シール継手は、業界初となる真空カップリング(vacuum coupling radius)継手であり、金属同士でシールする継手の業界基準を打ち立てました。Swagelok VCR継手は超高純度構造を採用しており、真空から正圧までの高純度アプリケーションに使用することができます。面シール継手は、チューブ継手に比べてたまり部分が少なくクリーンなため、低いパーティクル・レベルが求められるアプリケーションにおいて、コンタミネーションが生じる可能性を抑えます。金属同士でシールするため、エラストマーがシステム流体に適合しないアプリケーションにおいても使用することができます。

Swagelok VCR継手は 取り付けが容易 で、フットプリント(設置面積)がコンパクトなため、特にスペースが限られているさまざまなアプリケーションに適しています。精密に製造されたVCR継手のサイド・ロード式ガスケットは取り付けが容易で、抜きしろがほとんど不要なため、取り付けやメンテナンスに要する時間を短縮することができます。フロー・リストリクター(流量制限用)のボディは複数のオリフィス・サイズがあり、繰り返し流量の減少が必要な場合に適しています。

VCR継手に関して質問がありますか?

専門スタッフに相談する

Категории фитингов с торцевым уплотнением VCR® на металлической прокладке

Втулки

Втулки

Фитинги Swagelok VCR® с металлической прокладкой позволяют создавать надежные герметичные соединения «металл-металл» в сварных системах высокой чистоты.

Гайки, прокладки и вспомогательные принадлежности

Гайки, прокладки и вспомогательные принадлежности

Используя вышеупомянутые ресурсы, добейтесь постоянной герметичности с вакуумом или положительным давлением.

Длинные втулки

Длинные втулки

Обеспечьте герметичность, сохраняя высокую чистоту уплотнения «металл-металл» в ситуациях, требующих более длинного торцевого соединения.

Колпаки и заглушки

Колпаки и заглушки

Заглушите трубные торцы или фитинги с помощью колпачков и заглушек из нержавеющей стали 316, если требуется герметичность при работе с вакуумом и положительным давлением.

Короткие втулки

Короткие втулки

Обеспечивает надежное уплотнение сжиманием металлической прокладки с обоих торцов при затягивании, что приводит к плотному соединению.

Короткие монтажные гайки

Короткие монтажные гайки

Использование особых компонентов для прохода через переборки в системах высокой степени чистоты, где требуется компактные размеры.

Муфты

Муфты

Фитинги Swagelok VCR® – это оригинальные вакуумные муфтовые фитинги, установившие промышленный стандарт на герметичные соединения «металл-металл».

Редуцирующие переходники

Редуцирующие переходники

Разработанные для систем сверхвысокой чистоты фитинги делают возможным соединение трубок разных размеров, обеспечивая высокую надежность и герметичность.

С монтажной гайкой

С монтажной гайкой

Фитинги с металлическими прокладками VCR® и монтажной гайкой для надежных, герметичных соединений. Поставляются в разных размерах и материалах для условий вашей системы.

Соединители с внутренней резьбой

Соединители с внутренней резьбой

Соединители с внутренней резьбой и фитингом VCR на одном торце создают герметичное уплотнение для сверхчистых сред.

Соединители с наружной резьбой

Соединители с наружной резьбой

Выполните надежное и герметичное торцевое соединение втулки и прокладки, одновременно сохраняя высокую чистоту уплотнения «металл-металл».

Фитинги под приварку

Фитинги под приварку

Обеспечьте постоянное соединение трубок, узлов и компонентов для герметичного, прочного контакта «металл-металл». 

VCRメタル・ガスケット式面シール継手のカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

漏れの無い Swagelok<sup>®</sup> チューブ継手を取り付けた流体システム

Swagelok® チューブ継手の利点

Swagelokチューブ継手は、安全性と信頼性への高い期待にお応えするべく、定評のある設計に基づき、最高品質の原材料から精密に製造されています。

利点を見る

Swagelok Resources Curated for You

Threaded Swagelok tube fittings
An Introduction to Fittings: Identifying Thread Size and Pitch

Even the most seasoned professionals can experience difficulty identifying threads. Swagelok product manager Andy Hitchcock explains how to identify thread size and pitch on your fittings using a caliper, pitch gauge and thread identification guide.

Workers on an oil rig
Optimizing Medium-Pressure Oil and Gas Applications with Compression Fittings

For medium-pressure applications in oil and gas topside assets, learn how compression fittings can offer installation speed and performance benefits over traditional cone and thread connections.

A Shenyang Blower Works employee uses a fluid system built with Swagelok components
How Shenyang Blower Works Group Improved Safety and Reliability

Learn how Swagelok Shanghai has helped Shenyang Blower Works Group Corporation achieve consistency, reliability, and cost savings for its customers while improving its own safety and production efficiency.

Using a gap inspection gauge to confirm proper installation of a Swagelok tube fitting
Swagelok Tube Fitting Installation

This video demonstrates the integral steps for installing Swagelok tube fittings, which have earned a global reputation for consistency, quality, and reliability.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。