text.skipToContent text.skipToNavigation
Spülventil

Rückschlagventile von Swagelok®

Die proportionalen Überströmventile von Swagelok® schützen allgemeine Industrieanwendungen vor Überdruck und erlauben mehrere Öffnungsdruckbereiche. Die Entlüftungs- und Spülventile sorgen für eine wirksame Entlüftung, Spülung bzw. Druckabsenkung der Signalleitung in die Atmosphäre.

Überströmventile anzeigen

Die Überströmventile der Serie R von Swagelok® öffnen allmählich, wenn der Druck über den Einstelldruck ansteigt. Sie dienen dem zuverlässigen Schutz des Bedienpersonals und sorgen dafür, ordnungsgemäße Prozessbedingungen sicherzustellen. Der gewünschte Einstelldruck ist werksseitig konfigurierbar oder kann vor Ort leicht an veränderte Betriebsbedingungen angepasst werden. Die Überströmventile der Serie RV für mittleren Druck von Swagelok® eignen sich für Betriebsdrücke bis zu 1.378 bar (20.000 psig).

Die proportionalen Überströmventile der Serie PRV von Swagelok® sind nach DGRL 2014/68/EU Kategorie IV zertifiziert und verfügen entsprechend Druckgeräterichtlinie über eine CE-Kennzeichnung als Sicherheitsventil gemäß ISO 4126-1. Sie werden werkseitig auf den gewünschten Ansprechdruck eingestellt, geprüft, verplombt und gekennzeichnet.

Die Entlüftungsventile der Serie BV von Swagelok® können für einen sicheren Ausbau von Instrumenten und die vereinfachte Kalibrierung von Steuergeräten in Mehrfachventilblöcken oder Manometerventilen eingesetzt werden. Zur Reduzierung flüchtiger Emissionen sind sie mit Niedrigemissionszertifizierung nach API 641 erhältlich.

Bei den Ventilen der Serie P von Swagelok® handelt es sich um manuell betätigte Be- und Entlüftungs- bzw. Ablassventile. Die Rändelkappen sind aus Sicherheitsgründen fest mit dem Ventilkörper verbunden, und dank ihres kompakten Designs lassen sich das Entlüftungs- als auch das Spülventil einfach installieren.

Möchten Sie mehr zum Thema Überström-, Entlüftungs- oder Spülventile erfahren?

Lassen Sie sich vor Ort unterstützen

Überströmventile — Kategorien

Entlüftungs- und Belüftungsventile, Serien BV und P

Entlüftungs- und Belüftungsventile, Serien BV und P

Kompakte und leicht zu installierende Entlüftungsventile für Messgeräte und sowie Spülventile wie manuelle Entlüftungs- oder Ablassventile. 

Ersatzteile und Zubehör

Ersatzteile und Zubehör

Ersatz- und Zubehörteile für Überströmventile, einschließlich Sets für Federn, Dichtungen, Griffe, Einsätze und Ventilkegel.

Proportionale  Sicherheits-Überströmventile, Serie PRV

Proportionale Sicherheits-Überströmventile, Serie PRV

Flexibler und zuverlässiger Überdruckschutz, zertifiziert nach DGRL 2014/68/EU Kategorie IV und mit CE-Kennzeichnung nach ISO 4126-1.

Proportionale Überströmventile, Serien R3, R4, RL3, RL4 und KVV

Proportionale Überströmventile, Serien R3, R4, RL3, RL4 und KVV

Proportionale Überströmventile für flüssige oder gasförmige Medien mit hohen bis niedrigen Drücken, die sich mit steigendem Druck langsam öffnen.

Überströmventile für mittleren Druck, Serie RV

Überströmventile für mittleren Druck, Serie RV

Zuverlässiger Überdruckschutz in industriellen Anwendungen mit festem oder einstellbarem Druck und Kontermutter.

Rückschlagventile—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Druckstufen, Auslegungstemperaturen, Optionen und Zubehör.

Swagelok (C<sub>v</sub>)-Rechner zur Berechnung des Durchflusskoeffizienten für Ventile

Berechnung der Durchflussmenge für die Ventilauswahl

Mit unserem Cv-Rechner finden Sie die richtige Ventilgröße für Ihre Anforderungen.

Cv-Rechner nutzen

Ressourcenzentrum

Ventilauswahl für Probenahmesysteme
Tipps zur richtigen Auswahl von Ventilen für industrielle Fluidsysteme

Erfahren Sie mehr über die praktische STAMPED-Methode und wie Sie die idealen Ventile für Ihr Fluid- oder Probenahmesystem auswählen.

Wie sich flüchtige Emissionen in chemischen Anlagen und Raffinerien reduzieren lassen
Wie Sie kostspielige flüchtige Emissionen mithilfe von zertifizierten Ventilen reduzieren

In chemischen Anlagen und Erdölraffinerien stellen flüchtige Emissionen ein immer größeres Problem dar. Mit entsprechend zertifizierten Ventilen für geringe flüchtige Emissionen können Sie Ihren Betrieb schützen und Ihre Profitabilität optimieren. In diesem Beitrag stellen wir diese Ventile vor und gehen darauf ein, wie sie getestet werden und welche Vorteile sie bieten.

Absperrventile in industriellen Fluidsystemen
Was Sie bei der Isolierung industrieller Fluidsysteme mit Absperrventilen beachten müssen

Für die Sicherheit industrieller Fluidsysteme ist es unerlässlich, dass Rohrleitungen vor der Aufnahme von Wartungsarbeiten isoliert werden. Die Installation von zwei Absperrventilen stellt eine der sichersten Möglichkeiten dar, um Rohrleitungen in Fluidsystemen zu isolieren. Erfahren Sie, wie Sie Ihr System richtig konfigurieren.

반도체 산업용 Swagelok ALD20 UHP 밸브의 클린룸 조립 과정
하나의 새로운 밸브, 반도체 제조 기술을 바꿀 수 있는 세 가지 이유

혁신적인 최신 원자층 증착(ALD, Atomic Layer Deposition) 밸브 기술이 어떻게 첨단 기술 반도체 제조 시장을 변화시킬 수 있는지 소개합니다.

릴리프 및 블리드 밸브

비례식 릴리프 밸브

R 시리즈 비례식 릴리프 밸브는 다양한 액체 및 기체 일반 산업용 애플리케이션에서 간단하고 신뢰성 높은 과압 방지 기능을 제공하며, 10~6000 psig(0.7~413 bar)의 설정 압력을 지원합니다. 이 제품은 압력이 증가하면 점진적으로 열리며, 시스템 압력이 설정 압력 아래로 떨어지면 닫힙니다. PRV 시리즈 비례식 안전 릴리프 밸브는 다섯 가지 설정 스프링 압력 범위를 선택할 수 있는 인증된 안전 밸브이며, 원하는 설정을 보장할 수 있도록 선택한 설정 압력이 출고 시 설정 및 테스트되고, 잠금과 태그가 적용됩니다.

블리드 및 퍼지 밸브

Swagelok 블리드 밸브는 계장 제거 전 또는 제어 장치의 캘리브레이션을 진행할 수 있도록 신호 라인 압력을 대기로 벤트하는 데 사용할 수 있습니다. 수나사 NPT 및 SAE 연결구로 공급 가능합니다. 퍼지 밸브는 NPT, SAE, Swagelok® 튜브 피팅 또는 튜브 어댑터 연결구가 포함된 수동 블리드, 벤트 또는 드레인 밸브입니다.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.