text.skipToContent text.skipToNavigation
퍼지 밸브

Swagelok® 릴리프 밸브

Swagelok® 비례식 릴리프 밸브는 일반 산업 애플리케이션에서 과압 방지 기능을 제공하며 다양한 설정 압력으로 공급 가능합니다. 블리드 밸브와 퍼지 밸브는 신호 라인 압력을 효율적으로 대기에 블리드, 벤트 또는 드레인하는 기능을 제공합니다.

릴리프 밸브 보기

Swagelok® R 시리즈 비례식 릴리프 밸브는 압력이 증가함에 따라 점진적으로 열리면서 간편하고 신뢰성 높은 과압 방지 기능을 제공하며, 작업자를 보호하고 적절한 공정 조건을 유지할 수 있도록 합니다. 설정 압력은 출고 시 구성 가능하며, 변화하는 사용 조건에 따라 현장에서 손쉽게 조절할 수 있습니다. Swagelok® RV 시리즈 중압 릴리프 밸브는 사용 압력이 최대 20,000 psig(1378 bar)인 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.

Swagelok® PRV 시리즈 비례식 안전 릴리프 밸브는 PED 2014/68/EU 카테고리 IV 인증을 받았으며, 압력 설비 지침에 해당하는 CE 마크가 표시되어 있고, ISO-4126-1 표준에 따른 안전 밸브 인증을 받았습니다. 이 제품은 출고 시 설정 압력으로 설정, 테스트되며 잠금 및 태그가 적용됩니다.

Swagelok® BV 시리즈 블리드 밸브를 멀티밸브 매니폴드 또는 게이지 밸브 등과 같은 계장 장치에 사용하면 계기를 안전하게 제거하고 제어 장치의 캘리브레이션을 진행할 수 있습니다. 이 제품은 비산 누출을 억제하는 API 624 표준에 따른 누출 저감(Low-E) 인증 버전으로도 공급 가능합니다.

Swagelok® P 시리즈 퍼지 밸브는 수동 블리드, 벤트 또는 드레인 밸브입니다. 안전성을 보장할 수 있도록 널드(Knurled) 캡이 밸브 몸체에 영구적으로 조립되어 있으며, 블리드 밸브와 퍼지 밸브 모두 소형이므로 편리하게 설치할 수 있습니다.

릴리프, 블리드, 퍼지 밸브에 대해 자세히 알아보고 싶으십니까?

현지 지원 찾기

Relief Valve Categories

Bleed and Purge Valves, BV and P Series

Bleed and Purge Valves, BV and P Series

Experience convenient installation with compact bleed valves for instrumentation devices and purge valves, such as manual bleed, vent, or drain valves.

Medium-Pressure Relief Valves, RV Series

Medium-Pressure Relief Valves, RV Series

Ensure over-pressure protection in general-industry applications with set or adjustable pressure and lock nut for stability.

Proportional Relief Valves, R3, R4, RL3, RL4 and KVV Series

Proportional Relief Valves, R3, R4, RL3, RL4 and KVV Series

Discover high- and low-pressure proportional relief valves that open gradually as pressure increases. Suitable for liquid or gas service.

Proportional Safety-Relief Valves, PRV Series

Proportional Safety-Relief Valves, PRV Series

Provides flexible, reliable over-pressure protection, certified under PED 2014/68/EU Category IV, and CE-marked according to ISO-4126-1.

Spare Parts and Accessories

Spare Parts and Accessories

Find spare parts and accessories for relief valves, including spring kits, seal kits, handle kits, insert kits, and poppet kits for optimal performance.

릴리프 밸브 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

Swagelok 밸브 유량 계수(C<sub>v</sub>) 계산기

적절한 밸브 선정에 필요한 유량 계산

Swagelok 밸브 유량 계수(Cv) 계산기를 사용하여 요구에 맞는 크기의 밸브를 선정할 수 있습니다.

도구 사용

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

유체 샘플링 시스템용 밸브 선정
산업용 유체 시스템에 적합한 밸브를 선정하는 방법

산업용 유체 혹은 샘플링 시스템 설계 애플리케이션에 가장 적합한 밸브를 선정할 때 유용한 STAMPED 방법을 어떻게 적용하는지 소개합니다.

화학 및 정유 산업에서 비산 누출 감축
누출 저감(Low-E) 밸브로 비산 누출 비용 최소화

비산 누출은 화학 및 정유 산업에서 점점 더 큰 문제로 대두되고 있습니다. 인증 받은 누출 저감(Low-E) 밸브를 사용하면 시설과 수익성을 보호할 수 있습니다. 이 게시글에서 누출 저감 밸브가 무엇인지, 어떤 테스트를 거치는지, 플랜트에 어떻게 도움이 되는지 알아보십시오.

산업용 유체 시스템의 블록 밸브
블록 밸브로 산업용 유체 시스템을 격리하는 방법

플랜트 안전을 유지하려면 유지보수 작업 전에 산업용 유체 시스템 라인을 격리하는 것이 필수입니다. 유체 시스템 라인을 격리하는 가장 안전한 방법은 블록 밸브 두 개를 설치하는 것입니다. 시스템에 적합한 구성을 설계하는 방법을 알아보십시오.

반도체 산업용 Swagelok ALD20 UHP 밸브의 클린룸 조립 과정
하나의 새로운 밸브, 반도체 제조 기술을 바꿀 수 있는 세 가지 이유

혁신적인 최신 원자층 증착(ALD, Atomic Layer Deposition) 밸브 기술이 어떻게 첨단 기술 반도체 제조 시장을 변화시킬 수 있는지 소개합니다.

릴리프 및 블리드 밸브

비례식 릴리프 밸브

R 시리즈 비례식 릴리프 밸브는 다양한 액체 및 기체 일반 산업용 애플리케이션에서 간단하고 신뢰성 높은 과압 방지 기능을 제공하며, 10~6000 psig(0.7~413 bar)의 설정 압력을 지원합니다. 이 제품은 압력이 증가하면 점진적으로 열리며, 시스템 압력이 설정 압력 아래로 떨어지면 닫힙니다. PRV 시리즈 비례식 안전 릴리프 밸브는 다섯 가지 설정 스프링 압력 범위를 선택할 수 있는 인증된 안전 밸브이며, 원하는 설정을 보장할 수 있도록 선택한 설정 압력이 출고 시 설정 및 테스트되고, 잠금과 태그가 적용됩니다.

블리드 및 퍼지 밸브

Swagelok 블리드 밸브는 계장 제거 전 또는 제어 장치의 캘리브레이션을 진행할 수 있도록 신호 라인 압력을 대기로 벤트하는 데 사용할 수 있습니다. 수나사 NPT 및 SAE 연결구로 공급 가능합니다. 퍼지 밸브는 NPT, SAE, Swagelok® 튜브 피팅 또는 튜브 어댑터 연결구가 포함된 수동 블리드, 벤트 또는 드레인 밸브입니다.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.