text.skipToContent text.skipToNavigation
폴리에틸렌 코어 호스

Swagelok® 폴리에틸렌 코어 호스

Swagelok 폴리에틸렌 코어 호스는 식품, 유제품, 음용수 애플리케이션에 사용하는 데 핵심적인 요소인 FDA 규격을 준수합니다.

전문가에게 문의하여 자세히 알아보십시오

7P 시리즈 호스에는 FDA 21 CFR Part 177 1520 및 NSF-51 규격과 호환되는 폴리에틸렌 코어 재질이 적용되어 있습니다. 내부에는 섬유 보강재를 적용하여 호스의 압력 등급을 높였습니다. 폴리우레탄 커버는 내마모성을 제공하며 수분 잔류와 시스템 오염을 방지합니다.

사양

재질 코어: 주름 없는 폴리우레탄
보강재: 섬유 편조
커버: 비천공 파란색 폴리우레탄
연결구: 316 SS
공칭 호스 크기 1/4~1인치
사용 압력 최대 2750 psig(189 bar)
온도 범위 –23~65°C(–10~150°F)
연결구 Swagelok 튜브 피팅, Swagelok 튜브 어댑터, 수나사 NPT 피팅, 수나사 ISO/BSP 경사나사 및 평행 피팅, SAE 37°(JIC) 암나사 회전형 피팅, 범용 글로브 씰, 미터 단위 암나사 회전형 피팅

Swagelok 호스 비디오 재생 목록 보기

호스 및 플렉시블 튜빙 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

Schlauchmanagement von Swagelok

Schlauchberatung von Swagelok®

Erhalten Sie Tipps zur Auswahl der richtigen Schläuche sowie zur Installation, Inspektion und Wartung. So verlängern Sie die Lebensdauer und Leistung Ihrer Schläuche und minimieren die Kosten.

Erfahren Sie mehr zum Thema Schlauchmanagement

関連資料/コラム記事

Schläuche und flexible Rohre von Swagelok
In drei Schritten zu sicheren Schläuchen und geringeren Anlagenkosten

Die Sicherheit industrieller Schlauchsysteme spielt bei der regelmäßigen Anlageninstandhaltung oft nur eine untergeordnete Rolle. Allerdings müssen Schläuche regelmäßig geprüft werden, denn Leckagen und Verschleiß können sich zu einem ernsthaften Risiko für Ihre Anlage entwickeln. Erfahren Sie, wie Sie gefährliche Situationen vermeiden und gleichzeitig die Betriebskosten senken.

Wartung von industriellen Schläuchen
Wie Sie mithilfe eines Wartungsplans für industrielle Schläuche wesentliche Kosteneinsparungen erzielen

Wenn Sie in der Lage sind, den richtigen Zeitpunkt für den Austausch industrieller Schläuche zu erkennen, können Sie unter Umständen immense Wartungskosten im vierstelligen Bereich einsparen. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Systeme auf den Prüfstand stellen und mit einem vorbeugenden Wartungsplan die Funktionsfähigkeit Ihrer Schläuche gewährleisten.

Swagelokホース/フレキシブル・チューブ
一般産業用ホースの交換:コア・チューブの材質に関する検討事項

一般産業用ホースを選定する際は、最初にホースの最も内側の層にあるコア・チューブを選んでください。今回は、コア・チューブの材質と内面構造に基づいてアプリケーションに最適なホースを選定する方法を紹介します。

一般産業用ホースの補強材のタイプ
適切なホース補強材の選定方法

一般産業用ホースの寿命やパフォーマンスは、使用している補強材次第であると言っても過言ではありません。今回は補強材のタイプと、さまざまな流体システムのアプリケーションに適した補強材について紹介します。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。