Tubo Flexible Swagelok®
El tubo flexible Swagelok permite la transferencia segura y fiable de fluidos en aplicaciones que requieren transparencia, compatibilidad química y/o resistencia frente a altas temperaturas o bajas presiones.
Vea Tubo FlexibleEl tubo flexible de PFA químicamente resistente está diseñado para ser utilizado tanto con los racores Swagelok de PFA como con los racores metálicos Swagelok en aplicaciones de baja presión (hasta 18,9 bar (275 psig)). La transparencia del tubo permite la visibilidad del fluido del sistema, mientras que la pared interior lisa ofrece control del caudal y capacidad de drenaje.
El tubo de vinilo Swagelok serie LT, suave, flexible y transparente, fabricado en cloruro de polivinilo (PVC) de ánima lisa, es apto para una amplia variedad de productos químicos de laboratorio y aplicaciones donde se desea transparencia del sistema (hasta 2,7 bar (40 psig)). Hay disponible tubo de pared gruesa en tamaños de 1/4 y 3/8 pulg. para servicio de vacío. El tubo serie LT se puede utilizar con racores Swagelok usando manguitos metálicos de refuerzo interior. Y para instalación en campo de tubo blando de plástico o de goma también hay disponibles conexiones finales serie HC y bobinas de tubo.
¿Necesita ayuda para elegir el tubo flexible?
Категории гибких трубок
Гибкие трубки PFA
Химически стойкие, полупрозрачные гибкие трубки из перфторалкокси (PFA) обычно используются там, где требуется максимальная химическая совместимость.
Металлические трубки серий FZ и FN
Подробнее о вариантах металлических трубок для применения в высокотемпературных вакуумных системах и системах низкого давления, где проницаемость нежелательна.
Торцевые соединения
Торцевые соединения Swagelok® для гибких трубок имеют размеры от 1/8 до 1 дюйма и обеспечивают простую установку.
Трубки из винила, серия LT
Прозрачные виниловые гибкие трубки общего назначения подходят для тех случаях, когда требуется прозрачность системы, и доступны в размерах от 1/8 до 1/2 дюйма.
Catálogos de Manguera y Tubo Flexible
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Swagelok® предлагает шланги и трубки нестандартной длины, диаметром 2 дюйма и меньше, с разными типами торцевых соединений и материалов изготовления, схемами армирования, подходящих для эксплуатации в широком диапазоне рабочих параметров среды.
Servicios de Asesoramiento sobre Mangueras Swagelok®
Aprenda a mejorar sus procedimientos de selección, instalación, inspección y mantenimiento de mangueras para mejorar la vida útil y el rendimiento de las mismas, reduciendo los costes en el proceso.
Más Información Sobre la Gestión de las ManguerasRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
3 pasos para la Seguridad en las Mangueras y la Reducción de Costes de Planta
La seguridad de las mangueras frecuentemente se obvia durante el mantenimiento de planta. Es importante prestar a las mangueras la atención que merecen—tanto las fugas como el desgaste normal pueden suponer riesgos para las instalaciones. Consulte estos consejos para evitar situaciones peligrosas y reducir los costes de planta.
El Plan de Mantenimiento de Mangueras Industriales que Puede Ahorrarle Mucho Dinero
Conocer los intervalos de sustitución de sus mangueras industriales puede ahorrarle en planta mucho dinero en costes de mantenimiento. Aprenda a evaluar sus sistemas y a desarrollar un plan de mantenimiento preventivo para gestionar el buen estado de sus mangueras.
Sustitución de Mangueras Industriales: Consideraciones sobre el Material del Ánima
Al seleccionar manguera industrial para sus sistemas de fluidos empiece eligiendo bien el ánima—la capa más interna. Aprenda cómo seleccionar la manguera ideal para su aplicación, gracias a los consejos sobre materiales de las ánimas y tipos de construcción de los expertos de Swagelok.
Как выбрать подходящий армирующий слой для шланга
Промышленные шланги обычно имеют критически важные армирующие слои, которые влияют на их долговечность и характеристики. Узнайте о разных типах армирующих слоев и о том, какой из них лучше всего подходит для разных жидкостных и газовых систем.