フレキシブル・チューブ — PFAフレキシブル・チューブ
以下の仕様のPFAフレキシブル・チューブを取り揃えています:
- サイズ:1/8~1 インチ(6~12 mm)
- 20~204°C
- 材質:スムーズボア・タイプのパーフルオロアルコキシ(PFA)
- 0.02~1.89 MPa
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
PFA-T4-062-100 PFA - - - - PFA-T6-062-50 PFA - - - - PFA-T6M-1.5M-30M PFA - - - - PFA-T6M-1M-30M PFA - - - - PFA-T8-062-100 PFA - - - - PFA-T8-062-50 PFA - - - - PFA-T8M-1M-30M PFA - - - - PFA-T10M-1M-30M PFA - - - - PFA-T12-062-50 PFA - - - - PFA-T12M-1M-30M PFA - - - - PFA-T2-030-100 PFA - - - - PFA-T4-047-100 PFA - - - - PFA-T6-062-100 PFA - - - - PFA-T2-030-500 PFA - - - -
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間