コーン&スレッド継手 — グランド/カラー
以下の仕様の継手を取り揃えています:
- サイズ:1/4~1 インチ
- 316ステンレス鋼
- 中/高圧用
- 最高使用圧力:137.8~413.4 MPa
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
CL4H 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 高圧用カラー - - -
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
GL4H 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 高圧用グランド - - GL4M 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 中圧用グランド - - GL9H 316 ステンレス鋼 9/16 インチ 高圧用グランド - -
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間