Bellows-Sealed Valves — High-Purity Bellows Valves, BN Series
Valves available with these specifications:
- 1/4 to 1/2 in. (6 to 12 mm)
- –40°F (–40°C) to 200°F (93°C)
- 316 stainless steel
- 45 psig (3.1 bar) to 120 psig (8.2 bar)
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
- 
    Bellows-Sealed Valves — High-Purity Bellows Valves, BN Series — ストレート型 Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 Type Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-BNV51 316Lステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR SS-BNV51-2C 316Lステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR SS-BNV51-C 316Lステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 6LV-BNBW4-C 316L VARステンレス鋼 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 SS-BN8FR8 316Lステンレス鋼 1/2 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR 1/2 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR SS-BN8FR8-C 316Lステンレス鋼 1/2 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR 1/2 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR SS-BN8S8-C 316Lステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ - SS-BN8FR8-DU-O 316Lステンレス鋼 1/2 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR 1/2 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR SS-BN8VCR8 316Lステンレス鋼 1/2 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 1/2 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR SS-BN8VCR8-2C 316Lステンレス鋼 1/2 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 1/2 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR SS-BN8VCR8-C 316Lステンレス鋼 1/2 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 1/2 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR SS-BNS4 316Lステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-BNS4-2C 316Lステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-BNS4-2O 316Lステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-BNS4-C 316Lステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-BNS6-C 316Lステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-BNV51-DU-C 316Lステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR SS-BNVCR4 316Lステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR SS-BNVCR4-2C 316Lステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR SS-BNVCR4-C 316Lステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR SS-BNVVCR4-C 316Lステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR SS-BNV51-O 316Lステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット)めすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット)めすVCR SS-BN8VCR8-P 316Lステンレス鋼 1/2 インチ 面シール(メタル・ガスケット)おすVCR 1/2 インチ 面シール(メタル・ガスケット)おすVCR SS-BN8S6-2C 316Lステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ - SS-BN8FR8-2C 316Lステンレス鋼 1/2 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR 1/2 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR 
		
		Product Availability by Store Location
	
Hours