ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 — めすコネクター
以下の仕様の継手を取り揃えています:
- サイズ:1/4~1 インチ
- NPTねじ
- 316ステンレス鋼
- 最高使用圧力:43.0~413.4 MPa
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 — めすコネクター — ストレート型
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-8FK0-7-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ SS-4FK0-7-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 1/4 インチ NPTめねじ
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas