VCO® O-Ring Face Seal Fittings — Female Connectors
Fittings available with these specifications:
- 1/8 to 1 in.
- NPT
- 316 or 316L stainless steel
- Maximum 4400 psig (303 bar) to 8400 psig (578 bar)
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
VCO® O-Ring Face Seal Fittings — Female Connectors — ストレート型
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-12-VCO-7-12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ VCO® Oリング面シール継手用 3/4 インチ NPTめねじ SS-16-VCO-7-16 316 ステンレス鋼 1 インチ VCO® Oリング面シール継手用 1 インチ NPTめねじ SS-4-VCO-7-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCO® Oリング面シール継手用 1/4 インチ NPTめねじ SS-8-VCO-7-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCO® Oリング面シール継手用 1/2 インチ NPTめねじ
Product Availability by Store Location
Hours