Catalogs
Needle and Metering Valves — Spare Parts and Accessories — Handle Kit
Select from a variety of spare parts and accessories for your Swagelok valve.
過酷条件用ユニオン・ボンネット型ニードル・バルブ Nシリーズ HNシリーズ
■ 最高使用圧力:68.9 MPa/■ 使用温度範囲:PTFE製パッキンの場合:-53℃から232℃まで/Grafoil® 製パッキンの場合:648℃まで/■ 材質:316ステンレス鋼、316/316Lステンレス鋼(デュアル・グレード品)、合金400、合金600、合金C-276、チタニウム/■ API 624 による低排出認定付きもございます
メータリング・バルブ 微量流量調節用 Sシリーズ Mシリーズ 31シリーズ
流量係数(Cv値):0.004から0.04まで(ストレート型の場合)/モデル:低圧型、高圧型/ハンドル各種(バーニア・ハンドルもございます)/材質:真ちゅう、316ステンレス鋼
ボンネット一体型ニードル・バルブ Oシリーズ 1シリーズ 18シリーズ 20シリーズ 26シリーズ
ライブ・ロード式パッキン/コンパクトなデザイン/最高使用圧力:41.3 MPa/最高使用温度:315℃
トグル・バルブ OGシリーズ 1Gシリーズ 92シリーズ
■ 手動式/空気作動式/■ フロー・パターン:ストレート型、アングル型、クロス型/■ ボディ材質:316ステンレス鋼、真ちゅう
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-5K-14B-BK | - | - | - | - | - | View Product |
| A-5K-14G-BK | - | - | - | - | - | View Product |
| NY-2M-K6 | - | - | - | - | - | View Product |
| NY-5K-14G-BK | - | - | - | - | - | View Product |
| NY-5K-S | - | - | - | - | - | View Product |
| PH-5K-14K-BK | フェノール樹脂 | - | - | - | - | View Product |
| PH-5K-4K-BK | フェノール樹脂 | - | - | - | - | View Product |
| SS-5K-14B | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | View Product |
| SS-5K-6NB | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | View Product |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.