Válvulas de Diafragma — Válvulas de Diafragma de Ultra Alta Pureza y Alto Caudal, Serie DF
Válvulas disponibles con estas especificaciones:
- 1/4 a 1/2 pulg.
- –23°C (–10°F) a 65 (150°F)
- Acero inoxidable 316L VIM-VAR
- 8,6 bar (125 psig) a 20,6 bar (300 psig)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Válvulas de Diafragma — Válvulas de Diafragma de Ultra Alta Pureza y Alto Caudal, Serie DF — ストレート型、手動式アクチュエーター
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 26LV-DFFR8-P-GR 316L VARステンレス鋼 1/2 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR 1/2 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR -
Válvulas de Diafragma — Válvulas de Diafragma de Ultra Alta Pureza y Alto Caudal, Serie DF — ストレート型、アクチュエーター付き
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 26LV-DFBW6-P-C 316L VARステンレス鋼 3/8 インチ チューブ突き合わせ溶接 3/8 インチ チューブ突き合わせ溶接 6LV-DFBW8-P-C 316L VARステンレス鋼 1/2 インチ チューブ突き合わせ溶接 1/2 インチ チューブ突き合わせ溶接 6LV-DFFR8-P-C 316L VARステンレス鋼 1/2 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR 1/2 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR 6LV-DFHFR4-P-C 316L VARステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすHVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすHVCR 6LV-DFHFR4-P-O 316L VARステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすHVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすHVCR 6LV-DFMR8-P-C 316L VARステンレス鋼 1/2 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)、おすナット付き 1/2 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)、おすナット付き
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas