text.skipToContent text.skipToNavigation
Bellows-Sealed Valve

Swagelok® Bellows-Sealed Valves

Swagelok bellows-sealed valves are designed to limit the potential for leaks, with many featuring a packless design or welded seals. They provide reliable, leak-tight performance in applications where the seal to atmosphere is critical to keep operators safe and processes functioning as intended.

View Bellows Valves

Клапаны Swagelok с сильфонным уплотнением выпускаются в различных конфигурациях, что всегда позволяет подобрать оптимальный вариант для широкого спектра применений. Предлагаются варианты с прокладочным или сварным уплотнением между корпусом и сильфоном, отсечными / регулирующими наконечниками штока, различными торцевыми соединениями, широким диапазоном коэффициентов расхода, с креплением на панель или к нижней части клапана.

  • Специализированные клапаны Swagelok с сильфонным уплотнением и микрометрическими рукоятками обеспечивают точную и воспроизводимую настройку расхода, позволяя изменять положение штока с шагом до 0,001 дюйма (0,025 мм)
  • Компактные сильфонные клапаны Swagelok для распределения потока выполняют переключение с одной линии на другую приводами ручного типа, а также пневматическими приводами с возвратной пружиной или двойного действия
  • Сильфонные клапаны Swagelok с пневматическим приводом для работы с высоким давлением рассчитаны в том числе и на высокие температуры в соответствии с технологическим процессом
  • Некоторые модели сильфонных клапанов Swagelok оснащены системой вторичной изоляции, которая препятствует утечке среды в атмосферу даже при отказе основного уплотнения, тем самым повышая общую надежность, универсальность и безопасность

Требуется помощь в выборе сильфонных клапанов?

Свяжитесь с местными специалистами

Bellows-Sealed Valves Categories

Bellows-Sealed Multi-Valve Manifolds, V3 Series

Bellows-Sealed Multi-Valve Manifolds, V3 Series

The Swagelok® 3-valve manifold uses bellows-sealed valves for systems with difficult fluid containment requirements.

Bellows-Sealed Valves for Switching Service, BY Series

Bellows-Sealed Valves for Switching Service, BY Series

Discover the BY Series Bellows-Sealed Valve for switching service. Compact, packless design with Torlon® stem guide for consistent shutoff.

General-Service Bellows Valves, B and H Series

General-Service Bellows Valves, B and H Series

Ensure reliable shutoff with precision-formed metal bellows valves with gasketed or welded body-to-bellows seals and stem tips for regulating service.

High-Pressure Bellows Valves, HB Series

High-Pressure Bellows Valves, HB Series

Explore high-pressure, pneumatically actuated bellows-sealed valves with all-metal seal to atmosphere and with full pressure rating in either direction.

High-Purity Bellows Valves, BN Series

High-Purity Bellows Valves, BN Series

Discover high-purity valves with positive stem retraction, smooth actuation, and union bonnet construction for enhanced cycle life and cleanliness.

High-Temp Bellows Valves with Secondary Packing, U Series

High-Temp Bellows Valves with Secondary Packing, U Series

Enhance reliability and versatility with Swagelok® U series bellows-sealed valves, which feature a secondary containment system that prevents atmospheric leaks.

Metering Bellows Valves, BM Series

Metering Bellows Valves, BM Series

Reliable metering bellows valves feature a hardened stainless steel actuator, six-turn max flow, and slotted handles for screwdriver adjustments.

Pneumatic Actuators

Pneumatic Actuators

Enhance your system's performance with high-quality pneumatic actuators for bellows-sealed valves, designed for reliable and precise fluid control.

Spare Parts and Accessories

Spare Parts and Accessories

Find high-quality components designed for optimal compatibility. Spare parts and accessories for stem tip kits, bellows kits, indicator switch kits, and gasket kits.

Каталоги клапанов с сильфонным уплотнением

Получите подробные сведения о продукции, включая материалы изготовления, номинальные параметры давления и температуры, варианты исполнения, вспомогательные принадлежности.

Калькулятор коэффициента расхода (C<sub>v</sub>) Swagelok для запорно-регулирующей арматуры (ЗРА)

Вычислить расход для правильного подбора ЗРА

Воспользуйтесь калькулятором коэффициента расхода (Cv) для подбора ЗРА необходимого размера согласно вашим потребностям.

Использовать инструмент

Ресурсы Swagelok специально для вас

Выбор запорно-регулирующей арматуры для пробоотборных жидкостных и газовых систем
Как правильно подобрать ЗРА для вашей промышленной системы

Узнайте, как на практике применять метод STAMPED для подбора ЗРА, лучше всего соответствующей областям применения вашей жидкостной/газовой или пробоотборной системы.

Сократите неконтролируемые выбросы в химической промышленности и нефтепереработке
Минимизируйте затраты, связанные с неконтролируемыми выбросами—используйте ЗРА с низким уровнем выбросов

Неконтролируемые выбросы это растущая проблема для химической и нефтеперерабатывающей отраслей. Сертифицированная ЗРА с низким уровнем выбросов может защитить ваше предприятие и доходы. Узнайте, какие испытания проходят клапаны, и как они могут вам помочь.

Запорная арматура в промышленной жидкостной или газовой системе
Как изолировать промышленные жидкостные и газовые системы запорной арматурой

Изоляция трубопроводов в промышленных жидкостных и газовых системах перед проведением технического обслуживания критически важна для безопасности предприятия. Одним из самых безопасных способов изоляции трубопровода жидкостной или газовой системы является установка двух запорных клапанов. Узнайте, как запроектировать необходимые клапанные сборки для вашей системы.

Сборка клапана Swagelok ALD20 UHP в чистом помещении для применения в полупроводниковой отрасли
Один новый клапан—и три причины, которые позволят ему изменить производство полупроводников

Узнайте, как новейшие достижения в технологии ALD (атомно-слоевое осаждение) меняют ситуацию на рынке высокотехнологичного производства полупроводников.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.