Catalogs
Tube Benders — Hand Tube Benders — Hand Tube Bender
チューブを効率的にレイアウトするには、Swagelokハンド・チューブ・ベンダーをご利用ください。
チューブ用ツール アクセサリー
■ チューブ・ベンダー(電動式/ベンチ・トップ式/ハンド・タイプ)/■ チューブの前処理用ツール/■ チューブ・サポート
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Tube OD
|
Length
|
Bend Radius
|
|
---|---|---|---|---|---|
MS-HTB-10M | - | 10 mm | - | 曲げ半径:24 mm | View Product |
MS-HTB-12M | - | 12 mm | - | 曲げ半径:38 mm | View Product |
MS-HTB-2 | - | 1/8 インチ | - | 曲げ半径:9/16インチ | View Product |
MS-HTB-3M | - | 3 mm | - | 曲げ半径:15 mm | View Product |
MS-HTB-4 | - | 1/4 インチ | - | 曲げ半径:3/4インチ | View Product |
MS-HTB-4T | - | 1/4 インチ | - | 曲げ半径:9/16インチ | View Product |
MS-HTB-5 | - | 5/16 インチ | - | 曲げ半径:15/16インチ | View Product |
MS-HTB-6M | - | 6 mm | - | 曲げ半径:15 mm | View Product |
MS-HTB-6T | - | 3/8 インチ | - | 曲げ半径:15/16インチ | View Product |
MS-HTB-8 | - | 1/2 インチ | - | 曲げ半径:1 1/2インチ | View Product |
MS-HTB-8M | - | 8 mm | - | 曲げ半径:24 mm | View Product |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.