Raccords filetés — Capuchons et bouchons — Bouchons six-pans
Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout
Catalogues
Raccords filetés — Capuchons et bouchons — Bouchons six-pans
Seleccione los racores Swagelok de precisión, adaptadores y más, en muchos tamaños y materiales, que mejor se adaptan a su aplicación.
パイプ継手
■ サイズ:1/16 インチから1 インチまで/■ ねじタイプ:NPT、JIS/ISO、SAE/■ 材質:316 ステンレス鋼、炭素鋼、真ちゅう、6-Moly、合金625、合金825、合金2507
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-12-PST | 316 ステンレス鋼 | 1 1/16-12 インチ | SAE/MS平行おねじ | - | - | Afficher le produit |
| SS-16-PST | 316 ステンレス鋼 | 1 5/16-12 インチ | SAE/MS平行おねじ | - | - | Afficher le produit |
| SS-4-PST | 316 ステンレス鋼 | 7/16-20 インチ | SAE/MS平行おねじ | - | - | Afficher le produit |
| SS-6-PST | 316 ステンレス鋼 | 9/16-18 インチ | SAE/MS平行おねじ | - | - | Afficher le produit |
| SS-8-PST | 316 ステンレス鋼 | 3/4-16 インチ | SAE/MS平行おねじ | - | - | Afficher le produit |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.