Raccords VCR® à étanchéité de surface avec joint métallique — Écrous, joints et accessoires — Écrous femelles
Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout
Catalogues
Raccords VCR® à étanchéité de surface avec joint métallique — Écrous, joints et accessoires — Écrous femelles
Réalisez un raccordement étanche tout en conservant la haute pureté d'un joint métal sur métal avec les raccords à étanchéité de surface VCR® Swagelok.
VCRメタル・ガスケット式面シール継手
■ サイズ:1/16 インチから1 インチまで、6 mmから18 mmまで/■ 材質:高純度ステンレス鋼
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-10-VCR-1 | 316 ステンレス鋼 | 5/8 インチ | めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-12-VCR-1 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-16-VCR-1 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-2-VCR-1 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique | - | - | Afficher le produit |
SS-4-HVCR-1SR | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique haut débit | - | - | Afficher le produit |
SS-4-VCR-1 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique | - | - | Afficher le produit |
SS-4-VCR-1-03816 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique | - | - | Afficher le produit |
SS-4-VCR-1-B25 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique | - | - | Afficher le produit |
SS-4-VCR-1-SC | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique | - | - | Afficher le produit |
SS-8-VCR-1 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique | - | - | Afficher le produit |
SS-8-VCR-1-B25 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique | - | - | Afficher le produit |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.