VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 — 암나사 코넥터
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-2-VCR-7-4VCRF 316 ステンレス鋼 1/8 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ めすVCR®メタル・ガスケット式面シール SS-4-VCR-7-2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/8 インチ NPTめねじ SS-4-VCR-7-2VCRF 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/8 インチ めすVCR®メタル・ガスケット式面シール SS-4-VCR-7-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ NPTめねじ SS-8-VCR-7-6 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 3/8 インチ NPTめねじ SS-8-VCR-7-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/2 インチ NPTめねじ SS-4-VCR-7-8VCRF 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/2 インチ めすVCR®メタル・ガスケット式面シール SS-8-VCR-7-4VCRF 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ めすVCR®メタル・ガスケット式面シール SS-12-VCR-7-12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 3/4 インチ NPTめねじ
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간