text.skipToContent text.skipToNavigation

Quick Connects — Full-Flow Quick Connects — Bodies

Please select options to configure your product to see prices or add it to your cart.
Clear All
Clear All

Catalogs

Quick Connects — Full-Flow Quick Connects — Bodies

Achieve unrestricted flow and easy maintenance with Swagelok full-flow quick-connects for your transfer, drain, and vent systems.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
B-QF12-B-12PF 真ちゅう 3/4 インチ NPTめねじ - - View Product
B-QF4-B-4PF 真ちゅう 1/4 インチ NPTめねじ - - View Product
B-QF4-B-4PM 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - View Product
B-QF8-B-8PF 真ちゅう 1/2 インチ NPTめねじ - - View Product
SS-QF12-B-1210 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - View Product
SS-QF12-B-12PF 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTめねじ - - View Product
SS-QF12-B-12PM 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ - - View Product
SS-QF16-B-1610 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 - - View Product
SS-QF16-B-16PF 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTめねじ - - View Product
SS-QF16-B-16PM 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTおねじ - - View Product
SS-QF4-B-400 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - View Product
SS-QF4-B-4FT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ - - View Product
SS-QF4-B-4MS 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用平行おねじ - - View Product
SS-QF4-B-4MT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ - - View Product
SS-QF4-B-4PF 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - View Product
SS-QF4-B-4PM 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - View Product
SS-QF4-B-600 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - View Product
SS-QF4-B-6M0 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - View Product
SS-QF4-B-6PF 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ - - View Product
SS-QF4-B-6PM 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - View Product
SS-QF8-B-600 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - View Product
SS-QF8-B-6PF 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ - - View Product
SS-QF8-B-810 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - View Product
SS-QF8-B-8FS 316ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用平行めねじ - - View Product
SS-QF8-B-8MS 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用平行おねじ - - View Product
SS-QF8-B-8PF 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ - - View Product
SS-QF8-B-8PM 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - View Product

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.