Bellows-Sealed Valves — Bellows-Sealed Multi-Valve Manifolds, V3 Series — Bellows Sealed
Catalogs
Bellows-Sealed Valves — Bellows-Sealed Multi-Valve Manifolds, V3 Series — Bellows Sealed
パックレス設計および溶接式シールを搭載したSwagelokベローズ・バルブを使えば、システム流体に触れないようにし、高い信頼性とリーク・タイト性能を実現することができます。 ベローズ・バルブは、外部への漏れ防止が重要になる用途に最適です。当社は、一般用/高純度用にさまざまなオプションをご用意しております。
ベローズ・シール・バルブ BNシリーズ
■ ベローズをステム・シールに使用したパックレス構造/■ 最高使用圧力:3.44 MPa/■ 最高使用温度:93℃/■ エンド・コネクション・サイズ:1/4 インチから1/2 インチまで、6 mmから12 mmまで
Similar Products
Part #
|
product.specification.
|
|
---|---|---|
6L-M1D-122P-IJ | View Product |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.