Клапаны с сильфонным уплотнением — Многоклапанные блоки с сильфонным уплотнением, серия V3
Предлагаются клапаны со следующими характеристиками:
- 1/4 дюйма
- От –40°F (–40°C) до 200°F (93°C)
- Нерж. сталь 316
- От 100 фунтов на кв. дюйм, ман. (6,8 бара) до 700 фунтов на кв. дюйм, ман. (48,2 бара)
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
Клапаны с сильфонным уплотнением — Многоклапанные блоки с сильфонным уплотнением, серия V3 — ベローズ・シール・バルブ
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 Type6L-M1D-122P-IJ 316Lステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)回転可能型おすVCRねじ 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)、めすナット付き
Product Availability by Store Location
Hours