Vannes à soufflet — Vanne à soufflet haute température avec garniture secondaire, série U — Soufflet
                Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
        
            Effacer tout
        
        
        
            Effacer tout
        
    Catalogues
Vannes à soufflet — Vanne à soufflet haute température avec garniture secondaire, série U — Soufflet
                        パックレス設計および溶接式シールを搭載したSwagelokベローズ・バルブを使えば、システム流体に触れないようにし、高い信頼性とリーク・タイト性能を実現することができます。   ベローズ・バルブは、外部への漏れ防止が重要になる用途に最適です。当社は、一般用/高純度用にさまざまなオプションをご用意しております。
                
	            ベローズ・シール・バルブ Uシリーズ
	            
        ベローズの上に組み込んだ補助シール機構/最高使用圧力:17.2 MPa/最高使用温度:648°C/エンド・コネクション・サイズ:1/4 インチ、3/8 インチ、1/2 インチ、3/4 インチ、1 インチ、6 mm、10 mm、12 mm/材質:ステンレス鋼
Produits similaires
| 
                        Réf. pièce | 
                        Matériau du corps | 
                        Dimension du raccordement 1 | 
                        Type du raccordement 1 | 
                        Dimension du raccordement 2 | 
                        Type du raccordement 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-4UW | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Afficher le produit | 
| SS-4UW-TF | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Afficher le produit | 
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.