text.skipToContent text.skipToNavigation

Flexible Rohre — Endanschlüsse — Verbinder für Kunststoffrohre

가격을 보거나 카트에 추가하기 위해 제품 구성 옵션을 선택하십시오.
모두 삭제
모두 삭제

카탈로그

Flexible Rohre — Endanschlüsse — Verbinder für Kunststoffrohre
End connections for a variety of Swagelok hoses and flexible tubing, enable easy field installation. Selection includes Swagelok tube fittings, Swagelok tube adapters, male NPT fittings, male ISO/BSP tapered fittings, and unions.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
B-3-HC-1-2 황동 1/8인치 수나사 NPT - - 제품 보기
B-5-HC-1-4 황동 1/4인치 수나사 NPT - - 제품 보기
SS-10-HC-1-8 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT - - 제품 보기
SS-12-HC-1-12 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT - - 제품 보기
SS-12-HC-1-8 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT - - 제품 보기
SS-12-HC-A-1211 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - 제품 보기
SS-16-HC-1-12 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT - - 제품 보기
SS-16-HC-1-16 316 스테인리스강 1인치 수나사 NPT - - 제품 보기
SS-16-HC-A-1611 316 스테인리스강 1인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - 제품 보기
SS-2-HC-1-2 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT - - 제품 보기
SS-2-HC-1-4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - 제품 보기
SS-2-HC-7-4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - 제품 보기
SS-2-HC-A-201 316 스테인리스강 1/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - 제품 보기
SS-2-HC-A-401 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - 제품 보기
SS-3-HC-1-2 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT - - 제품 보기
SS-3-HC-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - 제품 보기
SS-3-HC-7-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - 제품 보기
SS-4-HC-1-2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho - - 제품 보기
SS-4-HC-1-200 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® - - 제품 보기
SS-4-HC-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - 제품 보기
SS-4-HC-1-400 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - 제품 보기
SS-4-HC-1-4RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - 제품 보기
SS-4-HC-1-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho - - 제품 보기
SS-4-HC-1-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - 제품 보기
SS-4-HC-7-2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT hembra - - 제품 보기
SS-4-HC-7-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - 제품 보기
SS-4-HC-A-401 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - 제품 보기
SS-4-HC-A-601 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - 제품 보기
SS-4-HC-A-6MTA Acero inoxidable 316 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® - - 제품 보기
SS-5-HC-1-2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho - - 제품 보기
SS-5-HC-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - 제품 보기
SS-5-HC-A-401 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - 제품 보기
SS-6-HC-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - 제품 보기
SS-6-HC-1-400 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - 제품 보기
SS-6-HC-1-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho - - 제품 보기
SS-6-HC-1-600 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - 제품 보기
SS-6-HC-1-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - 제품 보기
SS-6-HC-7-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - 제품 보기
SS-6-HC-7-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra - - 제품 보기
SS-6-HC-A-401 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - 제품 보기
SS-6-HC-A-601 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - 제품 보기
SS-6-HC-A-811 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - 제품 보기
SS-8-HC-1-4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - 제품 보기
SS-8-HC-1-6 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT - - 제품 보기
SS-8-HC-1-8 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT - - 제품 보기
SS-8-HC-1-810 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 제품 보기
SS-8-HC-7-8 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT - - 제품 보기
SS-8-HC-A-601 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - 제품 보기
SS-8-HC-A-811 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - 제품 보기

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.