카탈로그
튜브 피팅 및 어댑터 — 스페어 부품 및 액세서리 — 후위 페럴
견고한 튜브 조임(Grip)과 진동 저항성으로 누설에 강합니다. 스웨즈락 튜브 피팅의 놀라운 신뢰성은 65년 간의 성공으로 증명됐으며, 극단적인 환경에서 실시된 것을 포함해 수많은 테스트 보고서가 문서로 기록되고 있습니다.
合金2507スーパー・デュープレックス・ステンレス鋼製チューブ継手
■ 塩化物環境下でも優れた耐食性/■ アドバンス・バック・フェルール構造による優れたシール性能/■ 従来のSwagelok® チューブ継手と同様、ゲージによる締め付け度の確認が可能/■ ハンド・ツールを使用して容易に取り付け可能/■ サイズ:1/4 インチから3/4 インチまで
チューブ継手 ゲージによる締め付け度の確認が可能 アダプター継手
■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから2 インチまで、2 mmから50 mmまで/■ ゲージによる一貫した締め付け度の確認が可能(初回取り付け時)/■ 取り外しや再取り付けが容易/■ 各種材質、多様な形状/■ 高い信頼性と性能
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ML-1214-1A | 6 Moly | 3/4 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| 6ML-404-1A | 6 Moly | 1/4 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| 6ML-604-1A | 6 Moly | 3/8 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| 6ML-814-1A | 6 Moly | 1/2 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| 6MO-814-1A | 6 Moly | 1/2 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| 825-404-1 | 합금 825 | 1/4인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| B-204-1 | 황동 | 1/8인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| B-404-1 | 황동 | 1/4인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| HC-204-1 | 합금 C-276 | 1/8인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| HC-404-1 | 합금 C-276 | 1/4인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| HC-604-1 | 합금 C-276 | 3/8인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| HC-814-1 | 합금 C-276 | 1/2인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| INC-404-1 | 합금 600 | 1/4인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| M-604-1 | 합금 400/R-405 | 3/8인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| M-814-1 | 합금 400/R-405 | 1/2인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-1214-1 | 나일론 | 3/4인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-1614-1 | 나일론 | 1인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-404-1 | 나일론 | 1/4인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-604-1 | 나일론 | 3/8인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-814-1 | 나일론 | 1/2인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| PFA-424-1 | PFA | 1/4인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| PFA-824-1 | PFA | 1/2인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-1014-1 | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-104-1 | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-104-1-B1000 | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-10M4-1 | 316 스테인리스강 | 10mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-1214-1 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-12M4-1 | 316 스테인리스강 | 12mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-1414-1 | 316 스테인리스강 | 7/8인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-14M4-1 | 316 스테인리스강 | 14mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-15M4-1 | 316 스테인리스강 | 15mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-1614-1 | 316 스테인리스강 | 1인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-16M4-1 | 316 스테인리스강 | 16mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-18M4-1 | 316 스테인리스강 | 18mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-2004-1 | 316 스테인리스강 | 1 1/4인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-204-1 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-20M4-1 | Edelstahl 316 | 20 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-22M4-1 | Edelstahl 316 | 22 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-2404-1 | Edelstahl 316 | 1 1/2 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-25M4-1 | Edelstahl 316 | 25 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-28M4-1 | Edelstahl 316 | 28 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-2M4-1 | Edelstahl 316 | 2 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-304-1 | Edelstahl 316 | 3/16 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-3204-1 | Edelstahl 316 | 2 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-3M4-1 | Edelstahl 316 | 3 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-404-1 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-404-1BQ | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-4M4-1 | 316 Stainless Steel | 4 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-604-1 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-6M4-1 | 316 Stainless Steel | 6 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-814-1 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-8M4-1 | 316 Stainless Steel | 8 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| T-1214-1 | PTFE | 3/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| T-12M4-1 | PTFE | 12 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| T-15M4-1 | PTFE | 15 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| T-1614-1 | PTFE | 1 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| T-304-1 | PTFE | 3/16 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| T-3M4-1 | PTFE | 3 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| T-404-1 | PTFE | 1/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| T-504-1 | PTFE | 5/16 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| T-6M4-1 | PTFE | 6 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| T-814-1 | PTFE | 1/2 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| T-8M4-1 | PTFE | 8 mm | - | - | - | 제품 보기 |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.