|
Junta de Acero inox. para racores con rosca macho ISO paralela (RS) de 3/8 pulg., Anillo interior de FKM Fluorocarbono
型番: SS-6-RS-2V
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様
ガスケットチューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。 ログインまたは登録して価格を見る 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
カタログ
ガスケット
■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから2 インチまで、2 mmから50 mmまで/■ ゲージによる一貫した締め付け度の確認が可能(初回取り付け時)/■ 取り外しや再取り付けが容易/■ 各種材質、多様な形状/■ 高い信頼性と性能
■ Snoop®(スヌープ)漏れ検出液/■ Goop(グープ)ねじ潤滑剤/■ SWAK(スワック)/PTFEテープ/PTFEフリー管用ねじシール剤
Swagelok 仕様書SC-10は、Swagelok製品の標準品に対するクリーニング、潤滑剤、アセンブリー、パッケージングに関する要件を規定するもので、これらの要件を満たすための方法について詳述しています。このSC-10は基本的な産業用手順について記載しています。システム設計者およびユーザーは、この仕様書を検討し、ユーザーのクリーニング要件に適合するかどうかを決定してください。
仕様
SS-6-RS-2V — Junta de Acero inox. para racores con rosca macho ISO paralela (RS) de 3/8 pulg., Anillo interior de FKM Fluorocarbono
| 属性 | 値 |
|---|---|
| ボディ材質 | Acero Inoxidable |
| 洗浄プロセス | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| 流量制限 | いいえ |
| ガスケット・サイズ | 3/8 pulg. |
| 内部リング | Anillo interior de FKM fluorocarbono |
| eClass (4.1) | 23070101 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 23071500 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31181500 |
| UNSPSC (10.0) | 31181503 |
| UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
| UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
| UNSPSC (15.1) | 31401700 |
| UNSPSC (17.1001) | 31401704 |
資料
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304L-12-RSNB-2 | 304Lステンレス鋼 | - | - | - | - | 製品を見る |
| 304L-16-RSNB-2 | 304Lステンレス鋼 | - | - | - | - | 製品を見る |
| 304L-2-RSNB-2 | 304Lステンレス鋼 | - | - | - | - | 製品を見る |
| 304L-4-RSNB-2 | 304Lステンレス鋼 | - | - | - | - | 製品を見る |
| 304L-6-RSNB-2 | 304Lステンレス鋼 | - | - | - | - | 製品を見る |
| CU-12-RP-2 | 銅 | - | - | - | - | 製品を見る |
| CU-2-RP-2 | 銅 | - | - | - | - | 製品を見る |
| CU-4-RG-2 | 銅 | - | - | - | - | 製品を見る |
| CU-4-RP-2 | 銅 | - | - | - | - | 製品を見る |
| CU-6-RP-2 | 銅 | - | - | - | - | 製品を見る |
| CU-8-RG-2 | 銅 | - | - | - | - | 製品を見る |
| CU-8-RP-2 | 銅 | - | - | - | - | 製品を見る |
| S-12-RS-2V | 炭素鋼チューブ | - | - | - | - | 製品を見る |
| S-16-RS-2V | 炭素鋼チューブ | - | - | - | - | 製品を見る |
| S-2-RS-2V | 炭素鋼チューブ | - | - | - | - | 製品を見る |
| S-4-RS-2B | 炭素鋼チューブ | - | - | - | - | 製品を見る |
| S-4-RS-2V | 炭素鋼チューブ | - | - | - | - | 製品を見る |
| S-6-RS-2V | 炭素鋼チューブ | - | - | - | - | 製品を見る |
| S-8-RS-2V | 炭素鋼チューブ | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-12-RS-2B | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-12-RS-2V | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-12-RSD-2V | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-16-RS-2V | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-16-RSD-2V | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-20-RS-2V | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-2-RS-2V | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-2-RSD-2V | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-4-RP-2 | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-4-RS-2B | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-4-RS-2V | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-4-RSD-2V | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-6-RS-2B | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-6-RSD-2V | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-8-RS-2B | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-8-RS-2V | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-8-RSD-2V | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 製品を見る |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.