text.skipToContent text.skipToNavigation
PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ)、316Lステンレス鋼製コンボルーティッド・カバー付き

Swagelok® PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ)、316Lステンレス鋼製コンボルーティッド・カバー付き

Swagelok PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ)FPシリーズのオール・メタル製カバーは柔軟性および耐透過性に優れており、純度および清浄性が高いPTFEコアで乱流を最低限に抑えます。

ホースの専門スタッフに相談する

Гибридный шланг серии FP для передачи низкого давления с центральной трубкой из фторопласта, гофрированной оболочкой из нержавеющей стали 316L и гладким каналом используется в тех случаях, когда важнейшим условием является обеспечение сверхвысокой степени чистоты, а проницаемость нежелательна, это особенно важно для полупроводниковой отрасли. Предлагается широкий ассортимент торцевых соединений, приваренных согласно требованиям стандарта ASME для котлов и резервуаров высокого давления, раздел IX, которые обеспечивают удобство монтажа во многих системах.

Посмотреть видео, чтобы узнать больше о проницаемости

Шланги из фторпласта серии FP с гладким каналом выпускаются с размерами 1/4 и 1/2 дюйма, и рабочим давлением от вакуума до 165 psig (11,3 бар ман).

Выбрать правильный материал центральной трубки

Технические характеристики

Материалы Центральная трубка: С гладким каналом, из фторопласта (PTFE)
Армирование: Гофрированный, нерж. сталь 316L
Торцевые соединения: Из нерж. стали 316L, приваренные в соответствии со стандартом ASME для котлов и резервуаров высокого давления, раздел IX
Номинальные размеры шланга 1/4 и 1/2 дюйма
Рабочее давление От вакуума до 116 psig (8,0 бар ман)
Диапазон температур 0–150°F (от –17 до 65°C)
Торцевые соединения Трубные переходники Swagelok, фитинги с торцевым уплотнением VCR® с наружной резьбой с накидной гайкой с металлической прокладкой, фитинги с торцевым уплотнением VCR® с внутренней резьбой с накидной гайкой с металлической прокладкой, фитинги с торцевым кольцевым уплотнением VCO® с внутренней резьбой, соединения под приварку встык

Выбрать подходящий шланг

Каталоги шлангов и гибких трубок

Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Инженер Swagelok по управлению состоянием шлангов

Сервисы по обследованию шлангов Swagelok®

Узнайте, как улучшить выбор шлангов, их монтаж, процедуры осмотра и техобслуживания с целью увеличения срока службы, улучшения рабочих характеристики, а также снижения сопутствующих затрат.

Узнайте об управлении состоянием шлангов

Ресурсы Swagelok специально для вас

Шланги и гибкие трубки Swagelok
3 шага к безопасной эксплуатации шлангов и снижению производственных издержек

Во время планового техобслуживания на заводе безопасной эксплуатации промышленных шлангов обычно не придается большого значения. Важно, чтобы состояние шлангов контролировалось должным образом, потому что утечки и износ могут подвергнуть ваше предприятие серьезному риску. Ознакомьтесь с рекомендациями о том, как избежать опасных ситуаций и сократить издержки на предприятии.

Техобслуживание промышленных шлангов
Как план технического обслуживания промышленных шлангов позволит сэкономить большие средства для вашего предприятия

Если знать, когда следует заменять промышленные шланги, можно сэкономить большие средства на эксплуатационных расходах для своего предприятия. Узнайте, как оценить свои системы и разработать план профилактического обслуживания для управления состоянием шлангов.

Шланги и гибкие трубки Swagelok
Замена промышленных шлангов: Материалы центральной трубки

При выборе промышленного шланга начните с центральной трубки, то есть внутреннего слоя шланга. Информация о материалах центральной трубки и конструкции стенок, предоставленная экспертами Swagelok, поможет вам подобрать идеальный шланг для вашей области применения.

Типы армирующих слоев промышленного шланга
Как выбрать подходящий армирующий слой для шланга

Промышленные шланги обычно имеют критически важные армирующие слои, которые влияют на их долговечность и характеристики. Узнайте о разных типах армирующих слоев и о том, какой из них лучше всего подходит для разных жидкостных и газовых систем.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.