Alimentation Swagelok®
Avec son écran tactile convivial en plusieurs langues et sa documentation complète, l’alimentation M200 permet de réaliser des soudures orbitales à l’arc fiables et régulières en atmosphère inerte avec électrode de tungstène.
Découvrir plus en détail l’alimentation Swagelok®Compatible avec les têtes à souder du système de soudure Swagelok®, l’alimentation Swagelok produit une intensité maximale de 200 ampères et satisfait aux normes CE, RoHS (UE), CCC (Chine) et canadiennes. Son écran tactile couleur haute résolution convient à un usage industriel et l’interface est disponible dans plusieurs langues, notamment le chinois, l’anglais, l’allemand, le français, le japonais, le coréen, le russe, l’espagnol et le suédois. Le suivi et l’enregistrement en temps réel des soudures effectuées fournissent des informations et une documentation précieuses que l’on peut imprimer ou sauvegarder dans un format électronique. Un contrôleur de débit massique intégré régule automatiquement le débit de gaz de protection externe, éliminant ainsi le besoin d’installer un débitmètre externe.
Cette alimentation améliore la précision, le contrôle et l’efficacité des procédés de soudage, ce qui en fait l’outil idéal pour les environnements haute pureté ou les salles blanches.
Caractéristiques techniques
| Tension d’entrée | 100 à 230 V (ca) |
| Intensité de sortie | 2 à 200 A (cc) |
| Facteur de marche / Spécifications de service | 100 % / 95 A en moyenne en sortie avec 100 V/20 A en entrée 100 % / 100 A en moyenne en sortie avec 115 V/20 A en entrée 60 % / 140 A en moyenne en sortie avec 200 V/20 A en entrée 100 % / 120 A en moyenne en sortie avec 230 V/16 A en entrée 25 % / 200 A en moyenne en sortie avec 230 V/16 A en entrée |
| Dimensions | Hauteur 34,3 cm x largeur 57,9 cm x profondeur 39,4 cm (13,5 po x 22,8 po x 15,5 po) |
| Poids | 23,3 kg (51,4 lb) |
Vous souhaitez en savoir plus ?
용접기 본체 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
■ 高精度のオービタル・ガス・タングステン・アーク溶接(GTAW)を実現/■ 最大出力電流値:200 A/■ 操作が容易なカラー・タッチ・スクリーン(多言語対応)/■ 内蔵のマス・フロー・コントローラーによるシールド・ガス流量の自動制御/■ 自動内側パージ・システム(オプション)もございます/■ 質量:約23 kg/■ Swagelok円周溶接機(オービタル・ウェルディング・システム)のウェルド・ヘッドと適合/■ イーサネット機能を備えているため、溶接ログのダウンロードが可能
오비탈 용접 교육
공인 용접 검사관(CWI)과 공인 용접 강사(CWE)에게 오비탈 용접 원리와 함께 Swagelok® M200 용접 시스템 설정, 운영, 문제 해결 기술을 배울 수 있습니다.
오비탈 용접 교육 돌아보기고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스
신규 용접 인력용 도구
용접 인력 부족이 점차 심해지면서 장래 전 세계 제조업이 어려움에 처할 것이라는 우려가 점차 커지고 있습니다. 자동 오비탈 용접을 도입하면 이 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있지만, 반드시 적절한 교육이 뒤따라야 합니다. 신규 인력을 준비하는 오비탈 용접 프로그램에 어떤 것이 필요한지 알아보십시오.
작업에 적합한 도구 찾기: 플랜트 장비에 대한 고려 사항
플랜트 작업자와 기술자가 항상 소지해야 하는 공구와 장비는 무엇입니까? 고급 오비탈 용접 시스템에서 기본 튜브 디버링(deburring) 공구에 이르기까지 모든 연결에 필수적인 공구가 있으며, 모두 미리 마련해둘 가치가 있습니다.
숙련된 팀을 구성하여 제조 기술의 격차 좁히기
기존 제조 인력의 고령화가 진행되면서 젊은 세대로 전문 지식을 잘 전달하는 것이 중요해졌습니다. 효과적인 유체 시스템 교육 프로그램을 구축하는 방법을 소개합니다.
유체 시스템 전문 기술을 통한 실험실 기능 개선
Swagelok 유체 시스템 전문 기술이 어떻게 캐나다에서 유일한 가속 질량 분석기(Accelerator Mass Spectrometer)가 있는 오타와 대학교 첨단 연구 단지의 실험실 기능 개선에 도움이 되었는지 알아보십시오. Swagelok이 제공한 오비탈 용접 교육이 공작 정밀도 및 생산성을 높이는 데 기여했습니다.