text.skipToContent text.skipToNavigation
Válvula Antirretorno

Válvulas Antirretorno y de Exceso de Caudal Swagelok®

Las válvulas antirretorno en línea Swagelok están disponibles en un rango de presiones de disparo ajustables y fijas para controlar el caudal de retorno en aplicaciones de servicio general y alta pureza. Las válvulas de exceso de caudal mejoran la integridad y seguridad del sistema al eliminar la necesidad de mecanismos de derivación.

Válvulas Antirretorno | Diseñadas para fluidos que circulan en una dirección
Válvulas de Exceso de Caudal | Detienen la liberación del exceso de caudal aguas abajo

Ver Válvulas Antirretorno

Las válvulas antirretorno Swagelok® están diseñadas para permitir el caudal en un solo sentido. Nuestras válvulas antirretorno están disponibles con una variedad de diseños que incluyen versiones con obturador, cierre por gravedad y totalmente soldadas para aplicaciones de servicio general y de alta pureza incluyendo las aplicaciones de media y alta presión.

Las válvulas antirretorno Swagelok están disponibles con variedad de conexiones finales y materiales de cierre, permitiendo a los usuarios encontrar soluciones fáciles de integrar y compatibles con sus sistemas y fluidos de proceso. Algunas válvulas antirretorno Swagelok tienen diseños totalmente soldados para ofrecer una contención fiable del fluido del sistema en aplicaciones de alta pureza, y algunas están fabricadas en fluoropolímero de ultra alta pureza y no tienen juntas tóricas, maximizando el caudal y reduciendo la pérdida de carga, eliminando las zonas muertas y con una excelente integridad frente a las fugas.

Las válvulas de exceso de caudal Swagelok® serie XS tienen un obturador ranurado que se mueve a la posición de disparo cuando se produce un exceso de caudal aguas abajo, lo que detiene la liberación incontrolada de los fluidos del sistema. Cuando la presión se iguala, las válvulas se rearman. Estas válvulas eliminan la necesidad de un complejo mecanismo de bypass a la vez que reducen el tiempo de mantenimiento.

Aprenda las diferencias entre la presión de disparo y la presión de cierre para saber si su válvula antirretorno funciona correctamente.

Vea el Vídeo

체크 밸브 카테고리

UHP 폴리머 체크 밸브, CHP 시리즈

UHP 폴리머 체크 밸브, CHP 시리즈

스웨즈락은 UHP 애플리케이션에서 역류 제어가 필요한 곳에 CHP 시리즈 UHP 플루오르폴리머 체크 밸브를 제공합니다.
고순도 용접형 체크 밸브, CW 시리즈

고순도 용접형 체크 밸브, CW 시리즈

고순도 용접 체크 밸브의 전체 용접 구조는 시스템 유체의 신뢰성 높은 밀폐를 보장하며, 316L SS 몸체는 향상된 재질 순도를 제공합니다.

리프트 체크 밸브, 50 시리즈

리프트 체크 밸브, 50 시리즈

견고한 전체 스테인리스강 리프트 체크 밸브는 최대 6000 psig(413 bar)의 압력과 최고 482°C의 온도에서 역류를 제한합니다.

수소 체크 밸브

수소 체크 밸브

신뢰성 높은 차단, 단방향 흐름, 고압 지원을 제공하는 Swagelok® 수소 FK 체크 밸브를 사용하여 수소 애플리케이션에서 안전을 강화해보십시오.

스페어 부품 및 액세서리

스페어 부품 및 액세서리

스프링, 씰, 포펫 교체 키트를 포함하여 다양한 포펫 체크 밸브 유지보수 액세서리와 디플렉터(Deflector) 캡을 찾아보십시오. 

중압 체크 밸브, CV 시리즈

중압 체크 밸브, CV 시리즈

중압 체크 밸브는 역류 방지를 위한 시스템 압력 밀폐 및 유체 제어용으로 설계되었습니다.

초과 누출 차단 밸브

초과 누출 차단 밸브

초과 누출 방지 밸브로 다운스트림 라인이 파열되어 시스템 유체가 통제되지 않고 배출되는 것을 방지함으로써 시스템 안전을 강화할 수 있습니다.

포펫 체크 밸브, C, CP, CH 시리즈

포펫 체크 밸브, C, CP, CH 시리즈

다양한 연결구와 조절 가능 또는 고정 크래킹 압력으로 공급 가능한 스테인리스강 및 황동 포펫 체크 밸브를 찾아보십시오.

Catálogos de Válvulas Antirretorno

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, opciones y accesorios.

Calculadora de coeficiente de caudal (C<sub>v</sub>) Swagelok para válvulas

Calcular el Caudal para Seleccionar Las Válvulas Correctas

Utilice nuestra calculadora del coeficiente de caudal de válvulas (Cv) para seleccionar una válvula del tamaño adecuado a sus necesidades.

Utilice la Herramienta

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Selección de válvulas para sistemas de toma de muestra de fluidos
Cómo Seleccionar las Válvulas Adecuadas para los Sistemas de Fluidos Industriales

Vea cómo aplicar el práctico método STAMPED para seleccionar las válvulas más adecuadas para sus aplicaciones de diseño de fluidos industriales o de sistemas de toma de muestra.

Reducción de las emisiones incontroladas en las industrias química y de refino
Minimice los Costes de las Emisiones Incontroladas con Válvulas de Bajas Emisiones

Las emisiones incontroladas son una preocupación creciente en las industrias del petróleo y del refino. Las válvulas de bajas emisiones certificadas (Low-E) pueden proteger sus instalaciones y sus resultados. Descubra qué son, cómo se prueban y cómo pueden ayudarle, en este post.

Shenyang blower works
Cómo el Grupo Shenyang Blower Works Mejoró la Seguridad y la Fiabilidad

Vea cómo Swagelok Shangai ha ayudado a Shenyang Blower Works Group Corporation a conseguir consistencia, fiabilidad y ahorro de costes para sus clientes, a la vez que ha mejorado su propia seguridad y eficiencia de producción.

etiqueta de manguera de válvula
Cómo Mejorar su Programa de Mantenimiento con Etiquetas de Válvulas y Mangueras

Vea a dos especialistas Swagelok explicar cómo un sólido sistema de etiquetado de mangueras y válvulas en sus sistemas de fluidos industriales, puede ayudarle a simplificar el mantenimiento y a minimizar el tiempo de parada del sistema.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.