text.skipToContent text.skipToNavigation
Snoop Liquid Leak Detector

Swagelok® Leak Detectors

Snoop® and Real Cool Snoop liquid leak detectors help reduce costly losses and potential safety issues by finding gas leaks in hard-to-reach places with a sustained bubble action.

View Leak Detectors

Leaking gases can be expensive to replace, can jeopardize the efficiency of production processes, and can have serious safety consequences. That’s why we offer Swagelok Snoop® and Swagelok® Real Cool Snoop liquid leak detectors.

Snoop and Real Cool Snoop liquid leak detectors detect gas leaks in hard-to-reach areas. The sustained bubble action works even on very small leaks and vertical surfaces in environments ranging from –65 to 200°F (–54 to 93°C). A flexible snooper tube extends for hard-to-reach areas. Both types of liquid leak detectors dry cleanly without staining. They also contain a corrosion inhibitor for added protection of your components, with no chlorine, aliphatic amines, or ammonium compounds. They meet the performance requirements of a variety of specifications reflected in the catalog.

Need more help with leak detection?

Learn About Our Compressed Gas Leak Detection Services.

Have questions about liquid leak detectors?

Contact Local Specialists

漏れ検出液のカテゴリー

漏れ検出液

漏れ検出液

漏れ検出液を使用すると、手の届きにくい場所でもガス漏れを検出できます。使用温度範囲は–54~93℃です。

Leak Detectors Catalogs

Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.

Swagelok leak detection services

Compressed Gas Leak Detection Services

Receive help identifying and quantifying compressed gas leaks so you can prioritize the most critical issues to address based on potential for emissions reduction and safety, cost, and productivity improvement.

Learn About Leak Detection Services

Swagelok Resources Curated for You

Swagelok 압축 가스 누설 감지 서비스
누설 감지 사례 연구

심층적인 기술과 애플리케이션 전문 지식을 갖춘 Swagelok 유체 시스템 전문가가 고객이 유체 시스템에서 누설을 찾고 대응하며 방지할 수 있도록 정기적으로 지원합니다. 고객에게 어떤 이점이 제공되었는지 알아보기

유체 시스템 누설 해결하기
유체 시스템 누설의 일반적인 원인과 대가

아주 작은 누설이라도 플랜트의 안전과 수익성을 유지하는 데 심각한 문제가 될 수 있습니다. 누설이 어떻게, 왜 발생하는지, 어떻게 발견하고 검사할지, 결과적으로 플랜트 전반에서 누설에 대응하고 줄이는 전략을 개발하는 방법에 대해 알아보십시오.

타이어 제조 시설에서 흔히 발생하는 유체 시스템 누설
타이어 제조 시설에서 흔히 발생하는 유체 시스템 누설 해결

타이어 제조업체는 공정 파이프 누설에 익숙해지기 쉽지만, 누설은 심각한 안전 문제를 야기하고 수익성을 낮출 수 있습니다. 플랜트에서 일반적인 누설 원인을 식별하고 해결하는 방법을 알아보십시오.

Swagelok 현장 누설 감지 서비스
How to Avoid System Leaks: The Importance of Proper Tube Preparation

A successful tube fitting installation depends on many criteria, but one of the most important is proper tube preparation before installation. Learn to avoid costly or dangerous leaks by avoiding damaged, burred, or improperly cut tubes.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.