text.skipToContent text.skipToNavigation

Thermoplastic Hose — End Connections — Connectors for Thermoplastic Hose

Please select options to configure your product to see prices or add it to your cart.
Clear All
Clear All

Catalogs

Thermoplastic Hose — End Connections — Connectors for Thermoplastic Hose
End connections for a variety of Swagelok hoses and flexible tubing, enable easy field installation. Selection includes Swagelok tube fittings, Swagelok tube adapters, male NPT fittings, male ISO/BSP tapered fittings, and unions.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
SS-TP12-TA12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - View Product
SS-TP16-TA16 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - View Product
SS-TP4-AS4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 37°めすJIC(AN)、めすスウィベル - - View Product
SS-TP4-PM4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - View Product
SS-TP4-SL4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - View Product
SS-TP4-TA4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - View Product
SS-TP4-TM6 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター - - View Product
SS-TP6-TA6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - View Product
SS-TP8-AS8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ 37°めすJIC(AN)、めすスウィベル - - View Product
SS-TP8-PM8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - View Product
SS-TP8-SL8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - View Product
SS-TP8-TA8 炭素鋼チューブ 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - View Product
S-TP8-TA8 炭素鋼チューブ 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - View Product

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.