Swagelok® Filters
Swagelok filters remove liquid or particulate contamination from industrial fluid systems, promoting reliable system function and more consistent, on-spec fluid products.
View FiltersLes filtres Swagelok® piègent et retiennent des particules en des points critiques des systèmes fluides industriels chargés de transférer des liquides ou des gaz. Ils retiennent des particules qui pourraient endommager des composants essentiels, nuire à la fiabilité des opérations d’échantillonnage et d’analyse, rendre une production non conforme au cahier des charges ou causer d’autres problèmes en aval.
Nous fabriquons des filtres de qualité – filtres à particules coalescents, en ligne et en T, filtres haute pureté et très haute pureté – pour une utilisation avec des liquides ou des gaz. Nos filtres pour systèmes fluides industriels sont proposés avec toutes sortes d’éléments filtrants et des pores aux dimensions nominales diverses. Si vous avez besoin que les fluides de vos systèmes soient filtrés avec efficacité pour éviter des contaminations ou des problèmes d’écoulement causés par des particules, optez pour les filtres Swagelok.
Découvrez la fonction des filtres dans les systèmes fluides industriels, les différents types de filtres disponibles, les endroits où les installer ainsi que les bonnes pratiques d’installation et d’entretien à observer.
Besoin d’un complément d’information pour choisir un filtre ?
Категории фильтров
Газовые фильтры сверхвысокой степени чистоты
Рассчитанная на сверхчистые среды, данная система фильтрации работает при высоком давлении и скоростях потока, используя элемент из высокочистого глинозема с корпусом из нержавеющей стали 316L.
Запасные части и вспомогательное оборудование
Обеспечьте эффективность и долговечность своих систем фильтрации нашими запасными частями и вспомогательным оборудованием.
Коалесцирующие фильтры
Коалесцирующие фильтры воздушных и газовых потоков удаляют взвешенные жидкие, водяные и масляные частицы для защиты чувствительного оборудования.
Фильтры твердых частиц
Также эффективно удаляют пыль, грязь и ржавчину из жидких и газовых сред. Сменные элементы обеспечивают простоту обслуживания и минимальный перепад давления.
Catalogues des filtres
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Удаляют загрязняющие микрочастицы из системы; Работают в газовых и жидкостных системах; Торцевые соединения от 3 до 12 мм или от 1/8 до 1/2 дюйма; Материалы: нержавеющая сталь и латунь
Features: Membralox® ceramic filtration technology; Genuine Swagelok® VCR® face seal fittings; Particle removal rating greater than 99.9999999 % at 0.003 µm at maximum flow rate; Flow rates to 2700 std L/min
Характеристики: каплеотведение или фильтрация частиц; предназначены для технологических анализаторов, работающих в режиме реального времени; простая замена элементов; торцевые соединения размером 1/8, 1/4 дюйма и 6 мм.
Ingénieur terrain Swagelok
Tirez parti du vaste réseau d’ingénieurs de terrain de Swagelok répartis dans le monde entier pour vous aider à dépanner et optimiser vos systèmes fluides et vos systèmes d’échantillonnage.
Rencontrez nos ingénieurs de terrain関連資料/コラム記事
導入事例:Lightfoot Defence社の戦闘機
軍事用冷却技術の大手企業Lightfoot Defence社は、現代の主力戦闘機のひとつ「ユーロファイター」向けの画期的なソリューションをスウェージロックと共同開発しました。先端技術を駆使したLightfoot Defence社の冷却装置の裏には、スウェージロックの流体システム・コンポーネントがありました。
分析精度の維持に欠かせない3つのルール
今回は、分析器の精度低下や、時間とコストの損失をもたらす、サンプリング・システムのパフォーマンスに関する3つの共通課題を克服する方法を紹介します。
分析計装システムで流体の状態を正しく表すサンプルを維持するためのヒント
分析計装システムで流体の状態を正しく表すサンプルを維持するのは容易なことではありません。今回は、分析機器システムにおける主な問題を特定し、適切なサンプルを得る方法を紹介します。
分析サンプリング・システムに関するQ&A
スウェージロックのフィールド・エンジニアリング・マネジャー、マイク・フロストが、一般的な分析サンプリング・システムの問題に関する質問に答え、問題を回避する方法に関するアドバイスを行います。