チューブ継手/アダプター継手 — マッド・ドーバー
以下の仕様の継手を取り揃えています:
- サイズ:1/8~3/4 インチ
- 316ステンレス鋼、真ちゅう
- ベント・プロテクター
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-MD-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - SS-MD-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - SS-MD-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - SS-MD-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - B-MD-4 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - SS-MD-12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ - - SS-MD-16 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTおねじ - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-400-C-MD 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-600-C-MD 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - -
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간